Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট
380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট

Cat® ল্যাচ কিট (LH)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট
380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট
380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট
380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট
380-3671: ল্যাচ (লেফট হ্যান্ড) কিট

Cat® ল্যাচ কিট (LH)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

330-0423: LH Lever
330-0423: LH Leverপরিমাণ: 1
330-0425: Retainer
330-0425: Retainerপরিমাণ: 1
330-0426: Retainer
330-0426: Retainerপরিমাণ: 1
3 এর মধ্যে 1 থেকে 3 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 380-3671 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
রঙ: কালো
উপদান: প্লাস্টিক
মোট উচ্চতা (in): 1.93
মোট উচ্চতা (mm): 48.9
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.96
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 126.0
মোট প্রস্থ (in): 4.21
মোট প্রস্থ (mm): 107.0
ওজন (kg): 0.11
ওজন (lb): 0.24
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 380-3671 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

420F2

মাটির কম্প্যাক্টর

CS12 GC CS10 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

শিল্প লোডার

415F2 IL

ব্যাকহো লোডার

434 430 432 420XE 444F2 427F2 426 F2 446D 422F 442D 444 442E 434E 422E 434F 440 416F2 450E 450F 430E 430F 415 416 450 420F2 422F2 428F2 424D 426 416E 428F 428 416F 420D 432E 444F 420E 432F 424 432D 444E 420 428D 416D 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

পেভিং কম্প্যাক্টর

C13 MARINE MG630

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে