Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোম380-5798: HEAD GP-CYL
ফিরুনহোম380-5798: HEAD GP-CYL
380-5798: HEAD GP-CYL
Product Images
380-5798: HEAD GP-CYL
380-5798: HEAD GP-CYL

Cylinder Head Assembly

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
10R-8618 : Reman নতুন বেসিক সিলিন্ডার হেডে আপগ্রেড করে
20R-3545 : হেড G CYL
380-5798 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
380-5798 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:

  • Cylinder heads sit on top of the cylinder block, closing in the top of the cylinder and forming the combustion chamber


Attributes:
Cat® cylinder heads are:

  • Fully machined to Caterpillar's rigid design tolerances and standards. Ensures no leaks, due to a perfect fit of all cylinder head components and mating surfaces. This provides maximum reliability and longevity.
  • Clean. Casting processes can leave behind core sand deep inside cylinder heads which later serve as harmful contamination to the engine or prevent proper cooling during operation.
  • Work with standard & oversize guides and/or valve inserts: The availability of multiple sizes of guides and inserts provides maximum cylinder head reuse and repair.
  • Designed for remanufacture. The costly head casting's bottom deck can be machined to clean up minor damage and still be reused for an additional life.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 380-5798 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Width (mm): 293.37

Height (mm): 256.54

Length (in): 16.55

Height (in): 10.1

Length (mm): 420.37

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 380-5798 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

3512C

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
380-5798 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
380-5798 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:

  • Cylinder heads sit on top of the cylinder block, closing in the top of the cylinder and forming the combustion chamber


Attributes:
Cat® cylinder heads are:

  • Fully machined to Caterpillar's rigid design tolerances and standards. Ensures no leaks, due to a perfect fit of all cylinder head components and mating surfaces. This provides maximum reliability and longevity.
  • Clean. Casting processes can leave behind core sand deep inside cylinder heads which later serve as harmful contamination to the engine or prevent proper cooling during operation.
  • Work with standard & oversize guides and/or valve inserts: The availability of multiple sizes of guides and inserts provides maximum cylinder head reuse and repair.
  • Designed for remanufacture. The costly head casting's bottom deck can be machined to clean up minor damage and still be reused for an additional life.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 380-5798 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Width (mm): 293.37

Height (mm): 256.54

Length (in): 16.55

Height (in): 10.1

Length (mm): 420.37

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 380-5798 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

3512C

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
380-5798
এই পার্ট:
380-5798: HEAD GP-CYL
Length (in)

16.55

Height (in)

10.1

বর্ণনা

Cylinder Head Assembly

10R-8618
এই পার্ট:
10R-8618: Reman নতুন বেসিক সিলিন্ডার হেডে আপগ্রেড করে
দৈর্ঘ্য (in)

16.55

উচ্চতা (in)

10.10

বর্ণনা

হেভি Cat® জন্য নতুন সিলিন্ডার হেডে Reman আপগ্রেড

20R-3545
এই পার্ট:
20R-3545: হেড G CYL

বর্ণনা

Cat D3500C Reman Cylinder Head (Nitrided Seats)

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন