Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα
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
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνη380-5798: HEAD GP-CYL
ΠίσωΑρχική οθόνη380-5798: HEAD GP-CYL
380-5798: HEAD GP-CYL
Product Images
380-5798: HEAD GP-CYL
380-5798: HEAD GP-CYL

Cylinder Head Assembly

Μάρκα: Cat

Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διαθέσιμα ανταλλακτικά Cat Reman
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.

† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

ανταλλακτικά.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
10R-8618 : Αναβάθμιση ανακατασκευής σε νέα βασική κυλινδροκεφαλή
20R-3545 : ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ G
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 380-5798
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 380-5798

Description:

  • Cylinder heads sit on top of the cylinder block, closing in the top of the cylinder and forming the combustion chamber


Attributes:
Cat® cylinder heads are:

  • Fully machined to Caterpillar's rigid design tolerances and standards. Ensures no leaks, due to a perfect fit of all cylinder head components and mating surfaces. This provides maximum reliability and longevity.
  • Clean. Casting processes can leave behind core sand deep inside cylinder heads which later serve as harmful contamination to the engine or prevent proper cooling during operation.
  • Work with standard & oversize guides and/or valve inserts: The availability of multiple sizes of guides and inserts provides maximum cylinder head reuse and repair.
  • Designed for remanufacture. The costly head casting's bottom deck can be machined to clean up minor damage and still be reused for an additional life.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 380-5798

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Width (mm): 293.37

Height (mm): 256.54

Length (in): 16.55

Height (in): 10.1

Length (mm): 420.37

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 380-5798

GENERATOR SET

3512C

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
380-5798
Αυτό το εξάρτημα:
380-5798: HEAD GP-CYL
Length (in)

16.55

Height (in)

10.1

Περιγραφή

Cylinder Head Assembly

10R-8618
Αυτό το εξάρτημα:
10R-8618: Αναβάθμιση ανακατασκευής σε νέα βασική κυλινδροκεφαλή
Ύψος (ίντσες)

10.10

Μήκος (ίντσες)

16.55

Περιγραφή

Cat® Reman Αναβάθμιση σε νέα κυλινδροκεφαλή για κινητήρες βαρέως τύπου

20R-3545
Αυτό το εξάρτημα:
20R-3545: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ G

Περιγραφή

Cat D3500C Reman Cylinder Head (Nitrided Seats)

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό