Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং380-7464: বিয়ারিং-THR-GD
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং
380-7464: বিয়ারিং-THR-GD
380-7464: বিয়ারিং-THR-GD

Cat® জেনারাল ডিউটি রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
380-7464: বিয়ারিং-THR-GD
380-7464: বিয়ারিং-THR-GD

Cat® জেনারাল ডিউটি রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
380-7464 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 380-7464 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 380-7464 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

CX35-P800 CX31-P600 CX31 CX31-C11I CX31-C18I CX31-C9I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730C2 EJ 730C 730C2 730C 725 730 735

OEM সলিউশন

CX35 CX31

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

983 977K 977L 983B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

633E II 623B 623G 623H 623E 623F 621B 633C 621K OEM 621R 621E 621F 633D 621G 621H 621S 627 621 623 639D 627B 627G 627H 627E 627F 637 631K 631D 631E 631C 631G 637G 637D 637E 637K 627K 631K 627K LRC 637K 657 623K LRC 623K 621K 623F 623E 637K 637B 627F 627E 637 621E 657G 621F 657 621B 657E 657B

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD22 AD22

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825H 825G 825K 825C 825G II 826G II 826C 826G 826H 826K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6 D8T D6T 824S 825

হুইল ডোজার

824H 824G 824C 824K 824G II 980K HLG 980 986H 988 986K 980G II 988B 980B 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 980F II

ইঞ্জিন - ট্রাক

CX31 CX31-P300

প্রসারিত খনির পণ্য

R3000H R1700 II R2900G R1700G R2900

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন