Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস

Cat® অপারেটর কেবিনের জন্য 5 mm পুরু উইন্ডো গ্লাস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
383-6932: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস

Cat® অপারেটর কেবিনের জন্য 5 mm পুরু উইন্ডো গ্লাস

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Green tinted tempered safety glass with frit
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• 70% minimum light transmittance
• Thickness: 5 mm (0.2 in)

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Green tinted tempered safety glass with frit
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• 70% minimum light transmittance
• Thickness: 5 mm (0.2 in)

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 55.71
দৈর্ঘ্য (mm): 1,415
পুরুত্ব (in): 0.2
পুরুত্ব (mm): 5
প্রস্থ (in): 53.31
প্রস্থ (mm): 1,354
Material: Glass Ceramic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 55.71
দৈর্ঘ্য (mm): 1,415
পুরুত্ব (in): 0.2
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ম্যারিন পণ্য
35083512
উপাদান হ্যান্ডেলার
MH3059MH3037MH3049
পেভিং কম্প্যাক্টর
CB-536D
এক্সকেভেটর
312D2312D2 GC313 GX323 GX320D2 GC318D2316 GC349D L336D2 XE313 GC329D L336D2 LXE320D336D324D312D320D GC349D2 L326D2349D2316 GX312 GX323D2 L313320D2320D3336D2 L312 GC318D2 L326D L340D2 L336D L313D2 GC336D2318D L320D L312D2 L313D2-GC330D2313D2329D2 L320D2 L323D3313D2 LGP329D2320 GX336D2 GC340D L323D L330D2 L336D2 L XE329D349D326D2 L324D L313D330D2340D2 L336D L
চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর
M315D2M317D2M320D2M320M315GCM317
আরও দেখুন
ম্যারিন পণ্য
35083512
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
383-6932 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
383-6932 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Green tinted tempered safety glass with frit
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• 70% minimum light transmittance
• Thickness: 5 mm (0.2 in)

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 383-6932 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 55.71
দৈর্ঘ্য (mm): 1,415
পুরুত্ব (in): 0.2
পুরুত্ব (mm): 5
প্রস্থ (in): 53.31
প্রস্থ (mm): 1,354
Material: Glass Ceramic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 383-6932 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3508 3512

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3059 MH3037 MH3049

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-536D

এক্সকেভেটর

312D2 312D2 GC 313 GX 323 GX 320D2 GC 318D2 316 GC 349D L 336D2 XE 313 GC 329D L 336D2 LXE 320D 336D 324D 312D 320D GC 349D2 L 326D2 349D2 316 GX 312 GX 323D2 L 313 320D2 320D3 336D2 L 312 GC 318D2 L 326D L 340D2 L 336D L 313D2 GC 336D2 318D L 320D L 312D2 L 313D2-GC 330D2 313D2 329D2 L 320D2 L 323D3 313D2 LGP 329D2 320 GX 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 336D2 L XE 329D 349D 326D2 L 324D L 313D 330D2 340D2 L 336D L

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M315D2 M317D2 M320D2 M320 M315GC M317

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন