Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারকীউডরাফ386-3819: কী
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারকীউডরাফ
386-3819: কী
386-3819: কী

Cat® কী (ফুয়েল পাম্প শ্যাফট)(উডরুফ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
386-3819: কী
386-3819: কী
386-3819: কী
386-3819: কী
386-3819: কী

Cat® কী (ফুয়েল পাম্প শ্যাফট)(উডরুফ)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
386-3819 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 386-3819 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
প্রস্থ (in): 0.2
ব্যাস (in): 0.63
প্রস্থ (mm): 5
ব্যাস (mm): 16
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 386-3819 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C7.1 GEN C7.1 3512B C4.4DE110E C4.4 XQP150 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 545D 555D 525D

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3032

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C C7.1 C4.4

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 963K 953K 953

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB10 CB7 CB10 CS78B CB-66B CS54B CB7 CP54B CS7 CB-64B CP76B CS74B CP74B CS68B CS56B CB-68B CS14 CS79B CP68B CP56B CW-16 CW34 CW12 CW-34 CB8 CB13 CB15 CB16

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CP7 CS44B CP44B CS54B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19 816K 816

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4 D5 D4K2 LGP D3K2 XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5R2 D5K2 XL D6N D4K2 XL D6K

জেনেরেটর

LC51XX LC31XX

ইঞ্জিন - ট্রাক

TR16-C7.1

এক্সকেভেটর

336 GC 333 GC 320D2 318D2 L 313D2 GC 320 320D L 326 330D2 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 326 GC 320D2 GC 318D2 320D2 FM 320D 323GC 320D GC 326D2 323D2 L 320GX 313D2-GC 313D2 326GC 329D2 L OTHER 329D2 320 GX 320 GC 330D2

পাইপলেয়ার

PL61

অ্যাসফল্ট পেভার

AP500F AP1055 AP500 AP-1055F AP655 AP655F AP555 AP655F L AP600 AP600F AP555F

মোটর গ্রেডার

120 140 GC

হুইল ডোজার

814K 814 962 950GC 814K 962L 950M 950L 962M 950 GC 926 924K 924 930 938 938K 930K

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C7.1

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M315D2 M322D2 M315 M320 M318 M317 M317D2 M320D2 M324D2 MH M322D2 MH

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন