Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানহাইড্রোলিক ব্রেক ভালভ388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
হোম
ড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানহাইড্রোলিক ব্রেক ভালভ
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ

Cat® ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ, 5,516 kPa (800 psi), SAE -16 STOR পোর্ট (1-5/16-12) কানেকশন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
388-6321: ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ

Cat® ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ, 5,516 kPa (800 psi), SAE -16 STOR পোর্ট (1-5/16-12) কানেকশন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Brake valves like part # 388-6321 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve
• Mounted with 4 bolt flange
• Pressure Setting: 5,516 kPa (800 psi) (A1); 5,468 kPa (793 psi) (A2)
• Connector Type: -16 SAE O-Ring Port (1-5/16-12) (6X)
• Operating Temperature Range: -40°C to 107°C (-40°F to 225°F)

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Wheel Dozer/Wheel-Type Loader/Earth Moving Compactor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Brake valves like part # 388-6321 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve
• Mounted with 4 bolt flange
• Pressure Setting: 5,516 kPa (800 psi) (A1); 5,468 kPa (793 psi) (A2)
• Connector Type: -16 SAE O-Ring Port (1-5/16-12) (6X)
• Operating Temperature Range: -40°C to 107°C (-40°F to 225°F)

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Wheel Dozer/Wheel-Type Loader/Earth Moving Compactor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কানেক্টরের প্রকার: -16 SAE O-রিং পোর্ট (1-5/16-12) (6X)
দৈর্ঘ্য (in): 8.69
দৈর্ঘ্য (mm): 221
থ্রেডের সাইজ (in): 1-5/16-12 (6X)
প্রকার: ব্রেক ভালভ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কানেক্টরের প্রকার: -16 SAE O-রিং পোর্ট (1-5/16-12) (6X)
দৈর্ঘ্য (in): 8.69
দৈর্ঘ্য (mm): 221
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Dozer
834834K
Wheel Loader
988K988988K XE988 XE
আরও দেখুন
Wheel Dozer
834834K
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
388-6321 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
388-6321 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
388-6321 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Brake valves like part # 388-6321 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve
• Mounted with 4 bolt flange
• Pressure Setting: 5,516 kPa (800 psi) (A1); 5,468 kPa (793 psi) (A2)
• Connector Type: -16 SAE O-Ring Port (1-5/16-12) (6X)
• Operating Temperature Range: -40°C to 107°C (-40°F to 225°F)

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Wheel Dozer/Wheel-Type Loader/Earth Moving Compactor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 388-6321 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
কানেক্টরের প্রকার: -16 SAE O-রিং পোর্ট (1-5/16-12) (6X)
দৈর্ঘ্য (in): 8.69
দৈর্ঘ্য (mm): 221
থ্রেডের সাইজ (in): 1-5/16-12 (6X)
প্রকার: ব্রেক ভালভ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 388-6321 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL DOZER

834 834K

WHEEL LOADER

988K 988 988K XE 988 XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন