হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংকাপলিং388-7960: কাপলিং গ্রুপ
হোম
হোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংকাপলিং388-7960: কাপলিং গ্রুপ
388-7960: কাপলিং গ্রুপ
Cat® কাপলিং গ্রুপ (অক্সিলিয়ারি লাইনস গ্রুপ)
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
388-7960: কাপলিং গ্রুপ
Cat® কাপলিং গ্রুপ (অক্সিলিয়ারি লাইনস গ্রুপ)
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat® Coupling Group from drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat planetary carriers are key components in the drive train that connect the planet gears with the sun gear in a planetary drive system.
Application: Cat® Coupling Group from accessory drive couplings are used in Cat engines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® Coupling Group from drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat planetary carriers are key components in the drive train that connect the planet gears with the sun gear in a planetary drive system.
Application: Cat® Coupling Group from accessory drive couplings are used in Cat engines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 35,000
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 189
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.4
প্রকার: স্ট্রেট
মোট উচ্চতা (mm): 194
থ্রেড: 5/16-18
মোট উচ্চতা (in): 7.6
মোট প্রস্থ (mm): 62
মোট প্রস্থ (in): 2.4
অপারেটিং তাপমাত্রা: -25°C থেকে +100°C
ওজন (kg): 4.35
ওজন (lb): 9.6
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড কাস্ট আয়রন
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 50 (2x); 29
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 1.97 (2x); 1.17
কানেক্টরের প্রকার: ORFS থেকে দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন (2X); STOR থেকে দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন
Material: Gray (Flake) Iron,Alloy Zinc
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 35,000
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 189
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.4
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Track Loader
259D279D3289D3299D3
Skid Steer Loader
246D3279D3262D3272D3
আরও দেখুন
Compact Track Loader
259D279D3289D3299D3
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
388-7960 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
388-7960 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
388-7960 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® Coupling Group from drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat planetary carriers are key components in the drive train that connect the planet gears with the sun gear in a planetary drive system.
Application: Cat® Coupling Group from accessory drive couplings are used in Cat engines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 388-7960 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 35,000
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 189
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.4
প্রকার: স্ট্রেট
মোট উচ্চতা (mm): 194
থ্রেড: 5/16-18
মোট উচ্চতা (in): 7.6
মোট প্রস্থ (mm): 62
মোট প্রস্থ (in): 2.4
অপারেটিং তাপমাত্রা: -25°C থেকে +100°C
ওজন (kg): 4.35
ওজন (lb): 9.6
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড কাস্ট আয়রন
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 50 (2x); 29
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 1.97 (2x); 1.17
কানেক্টরের প্রকার: ORFS থেকে দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন (2X); STOR থেকে দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন
Material: Gray (Flake) Iron,Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 388-7960 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
COMPACT TRACK LOADER
259D 279D3 289D3 299D3
SKID STEER LOADER
246D3 279D3 262D3 272D3
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।