Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান391-8893: ফ্যান অ্যাসেম্বলি-ব্লোয়ার
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
391-8893: ফ্যান অ্যাসেম্বলি-ব্লোয়ার
391-8893: ফ্যান অ্যাসেম্বলি-ব্লোয়ার

Cat® ব্লোয়ার ফ্যান অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
391-8893: ফ্যান অ্যাসেম্বলি-ব্লোয়ার
391-8893: ফ্যান অ্যাসেম্বলি-ব্লোয়ার

Cat® ব্লোয়ার ফ্যান অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat HVAC blower assemblies circulate heated, cooled, filtered, fresh or recirculated air in the operator compartment for environmental and thermal comfort of the operator during Cat heavy-duty equipment operations. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Heavy-duty blower fan assembly with 5 blade fan
• With pigtail and 2-pin connector
• With internal EMC suppression
• 4 bolt mount
• CCW rotation

Application:
Used in the HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat HVAC blower assemblies circulate heated, cooled, filtered, fresh or recirculated air in the operator compartment for environmental and thermal comfort of the operator during Cat heavy-duty equipment operations. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Heavy-duty blower fan assembly with 5 blade fan
• With pigtail and 2-pin connector
• With internal EMC suppression
• 4 bolt mount
• CCW rotation

Application:
Used in the HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: নাইলন
প্রস্থ (in): 10.59
দৈর্ঘ্য (in): 11.89
উচ্চতা (mm): 95.4
উচ্চতা (in): 3.76
প্রস্থ (mm): 269
দৈর্ঘ্য (mm): 302
কানেক্টরের প্রকার: 2-পিন DT
Material: Polyamide Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: নাইলন
প্রস্থ (in): 10.59
দৈর্ঘ্য (in): 11.89
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
627H621K OEM631K623H637K651621H
Wheel Tractor-Scraper
627623621637627K LRC657632631651627K623K LRC623K637K631K621K
Wheel Scraper
637K
Truck
785785G794 AC
Off Highway Truck
789785789G793798794 AC796 AC798 AC
Rotary Cutter
RC20
আরও দেখুন
Wheel Tractor
627H621K OEM631K623H637K651621H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
391-8893 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
391-8893 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
391-8893 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat HVAC blower assemblies circulate heated, cooled, filtered, fresh or recirculated air in the operator compartment for environmental and thermal comfort of the operator during Cat heavy-duty equipment operations. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Heavy-duty blower fan assembly with 5 blade fan
• With pigtail and 2-pin connector
• With internal EMC suppression
• 4 bolt mount
• CCW rotation

Application:
Used in the HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 391-8893 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: নাইলন
প্রস্থ (in): 10.59
দৈর্ঘ্য (in): 11.89
উচ্চতা (mm): 95.4
উচ্চতা (in): 3.76
প্রস্থ (mm): 269
দৈর্ঘ্য (mm): 302
কানেক্টরের প্রকার: 2-পিন DT
Material: Polyamide Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 391-8893 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL TRACTOR

627H 621K OEM 631K 623H 637K 651 621H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 623 621 637 627K LRC 657 632 631 651 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

785 785G 794 AC

OFF HIGHWAY TRUCK

789 785 789G 793 798 794 AC 796 AC 798 AC

ROTARY CUTTER

RC20

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন