Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলক্যাবল অ্যাসেম্বলিকমপ্লেক্স393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলক্যাবল অ্যাসেম্বলিকমপ্লেক্স
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল

Cat® কনসোল ল্যাচের জন্য কন্ট্রোল কেবল, দৈর্ঘ্য: 265 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল
393-2288: ক্যাব কনসোল ল্যাচ ক্যাবল

Cat® কনসোল ল্যাচের জন্য কন্ট্রোল কেবল, দৈর্ঘ্য: 265 mm

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
393-2288393-2288
393-2304393-2304
418-3925418-3925
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
393-2288 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 393-2288 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টেনলেস স্টিল (কেবল)
দৈর্ঘ্য (mm): 265
ব্যাস (mm): 1.5
দৈর্ঘ্য (in): 10.4
ব্যাস (in): 0.06
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 393-2288 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8T D6T D6N D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D8R D6T XL PAT D5R2 D6T XW PAT D6N LGP D6T XL D8 D6N XL

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন