Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার

Cat® 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রী গ্রিজ জার্ক থেকে ফিটিং এর শেষে বল চেক সহ PTF এলবো অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার
3B-8486: 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রি এলবো অ্যাডাপ্টার

Cat® 1/8" থ্রেড 65 ডিগ্রী গ্রিজ জার্ক থেকে ফিটিং এর শেষে বল চেক সহ PTF এলবো অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
3B-84863B-8486
3B-84893B-8489
3K-03603K-0360
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3B-8486 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3B-8486 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc,Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3B-8486 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

427F2 414E 428F2 428 432F2 446D 446B 422F 434E 422E 434F 432E 444F 420E 432F 444E 442E 430E 434 432 444F2 444 440 450E 450F 450 422F2 416E 428F 428E 434F2

হুইল-টাইপ স্কিডার

528 530B 528B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516C

হুইল-টাইপ লোডার

910 902 908 906 910G 910F 910E

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

528 53

পাইপলেয়ার

561M 561B 561D 561C 571G 594

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3516E

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D30D D25D D350D

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

303.5 308E SR 308E CR 307E2 302.5 301.8 307D 307C 301.6 301.5 307E 304C CR 308E2SR 308E2CR 305.5D 308E 308D 308C 306 307 305C CR 305.5E2 CR 305E2 CR 305D CR 301.6C 305.5 308E2 SR 301.8C 302.5C 308E2 CR 304.5 308E2

স্কিড স্টিয়ার লোডার

255 265 265

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

933C 931C II 973 935C 935B 939 933 931 941 939C 951C 951B 977D 977H 941B 955C 931B 955H 931C 935C II

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 651B 660B 627 621 641 651 641B 666B 666 657B 630A 666B 657B 666 657 651

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-545 CB-544

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 815 816 826C 816B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D3C II D5R LGP D3C III D4C III D6K2 XL D3G D3B D3C D4B D5C III D6K2 LGP D4G D4C D4D D4E D6N OEM D5B D5C D5R XL D5G D6E SR D6C D6D D6N XL D6N D6K D6E D6K LGP D7F D7G D4 D5 D8K D8H D9G D6K XL D9H D6N LGP D6K2 D4C II D4E SR 46 192 191 183 181 182 165 173 163 161 143 183B 151 141 140 8D 977 3 6 5 4 25 24 117 127 128 29 977A 824S 8S 8U 8R 9A 9C 9U 9S 9R 4S D5C PATLGP 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

772 775 773 773G LRC 770G 772G 773D 773G 773G OEM 773B 775G 772G OEM 775G OEM 769 773 775G LRC 769B 770G OEM 769D 769C 775B 771D 771C 772G 770G 772 768C 768B 772B

চ্যালেঞ্জার

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1600H R1600 R1300G R1700 II R1300G II R1300 6015 6015B LD350

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT12 IT28 IT12B IT14F IT14B IT28B

ওয়ার্ক টুল

BUCKET D3 931 MF41WD PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 SNOW WING

অ্যাসফল্ট পেভার

AP500 PE636 AP-1000F AP400 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP600F SE60 VT XW

মোটর গ্রেডার

120G 120B 16 120M 120 GC 120M 2 16M 160 140M 140G 16G 150 14M 130G 140 14G 12G 12M 14M3 12M 3 12M 2 120 12E 160M 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3

হুইল ডোজার

814B 824C 814 962 966 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 988 962L 950M 950L 962M G926 920 G910 926 930 966D 966C 966E 966L 966M 966R 950 930R 930T 980K HLG 972M XE 938G II 966M XE 980B 980C 980K 972XE 938G 926E 938H

ড্রিল

MD6310 MD6250 MD6380

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন