Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনলিভার ও লিঙ্ক3E-0140: লিভার A
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনলিভার ও লিঙ্ক
3E-0140: লিভার A
3E-0140: লিভার A

Cat® Electric Starting Motor Lever acts as a linking element to initiate the starting of the engines with the electric starters

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
3E-0140: লিভার A

Cat® Electric Starting Motor Lever acts as a linking element to initiate the starting of the engines with the electric starters

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3E-0140 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3E-0140 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 3E-0140 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল-টাইপ স্কিডার

518C 535C 535B 545C 528B 525C 525B 525 518 515 528 545 530B 508 FB518 120C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3406B 3406C 3456 3304 3306 3176C 3176B 3412 3406 3512 3516 C-12 3508B C-15 C-10 C-16 3508 3406E 3406C 3408C C9 3306B D333C 3304B 3196 3412E 3412C C-9 D330C G3304 G3306 G3306B G3304B G3406 G3512 G3516 G3508 3508B

ইঞ্জিন - মেশিন

3304 3208

এক্সকেভেটর

330 L 345B II 215D 375-A L E300B 225B 225D 330B LN 345B 219D 330-A L 330 LN 350-A L 229D 350 L 345B L 330-A L 231D 322 L 235B 235C 235D 245D 330B 245B 350-A 330B L 322-A L 229 330-A 375-A 330-A LN EL300B 235C 5080

ইঞ্জিন - ট্রাক

3176 1673C 3406E 3406C 3406B 3306C 3306B C-10 C-12 C-15 C-16 3306 3208 3176B

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II 120C 518 125C 518 54H 57H 56H 53 56

পেট্রোলিয়াম পণ্য

G3306B

পাইপলেয়ার

578 572R 583R

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2390 2391 2290 2590 2491 TK711 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 521 541 551 552 227

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PM3508 PM3516 PM3512 XQG135 3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3516B 3304B 3512B 3306B G3508 3508B 3456 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3408 3512 3516

ম্যারিন পণ্য

3512 3508 3516B 3512B 3508B 3208 3176B 3304 3306 3412 3516 3512 3508 3508B 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E 3516B 3306B 3512B 3412C 3412E 3304B G3406 G3516 G3512 G3508 3508 3412C 3304B G3306 3516 C15 3512 3456 G3516B 3508B 3306B 3512B 3406C 3406E 3516B

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D30D D250E II D250E D25D D350E D350D D300E II D300E D300D D300B D400E D400D D40D

রোড রিক্লেমার

SS-250B SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RR-250B

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 973 935C 943 953 973C 931C 931C II 935C II

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

615C II 611 621E 615C 627G 627E 637E 637G 637D 627G 627F 627E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD55

পেভিং কম্প্যাক্টর

PS-500 CS-653 CS-643 CB-534 CP-643 CP-653

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825G 825C 815B 815F 825G II 826G II 826C 826G 816B 816F

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

48 143 140 6 D5C PAT 7SU 6SU 7S LGP 4S 4P D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 5A PAT 4A D6R III D6G2 LGP D6H II D3C II D4H III D6R II D3C D4H D4C D4E D6F SR D5C D5H D5E D6E SR D6D D6R D6E D6G D6H D6G SR D4E SR D6H XL D6H XR D5H XL D7G2 D7R D7G D7H D6G2 XL D4H XL D4C II D5 977 963 953 943 3 7 6 5 4

জেনেরেটর

SR4B SR4

প্রসারিত খনির পণ্য

R1300 R2900 R1300G

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT12 IT18 IT28B IT18B

ওয়ার্ক টুল

D3 931 PR-1000C PR-750B PR-1000

মোটর গ্রেডার

120G 120M 140H 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16H 16G 140H NA 14H 14G 12H 12G 12M 160H 160G 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

হুইল ডোজার

814B 824G 824C 814F 824G II 972G 950B 950E 966D 966F 966E G936 966G 930R 930T 936E 936F 926E 916 926 936 980F II 966F II 950B/950E 980C 980F 980G 970F

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W330B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন