Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফ্লুইডঅয়েলডিজেল ইঞ্জিন অয়েল3E-9840: Cat® DEO 15W-40 (208 L)
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফ্লুইডঅয়েলডিজেল ইঞ্জিন অয়েল3E-9840: Cat® DEO 15W-40 (208 L)
3E-9840: Cat® DEO 15W-40 (208 L)

DEO 15W-40 (208 L)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3E-9840: Cat® DEO 15W-40 (208 L)
3E-9840: Cat® DEO 15W-40 (208 L)

DEO 15W-40 (208 L)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
3E-9840 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat® DEO™ is developed, tested, and approved by Caterpillar to meet the same rigorous standards as all Genuine Cat® Parts. It is formulated to resist oxidation and prevent deposit buildup on pistons and rings, helping to extend engine life. Thoroughly tested in Cat diesel engines, it delivers proven performance across all applications, including those using high-sulfur fuels. With improved soot control and enhanced shear stability, Cat DEO maintains proper viscosity over longer operating periods, ensuring long-lasting protection. It is also used as the standard factory-fill for Cat engines, reinforcing its reliability and quality.

Recommended Use
• Tier 3 and prior engines without aftertreatment systems
• Heavy-duty diesel engines made by other manufacturers that recommend API CI-4 PLUS, CI-4 and prior classification oils
• Automotive gasoline engines that require API SL classification oils

Always follow the fluid recommendations in your OMM. Contact your dealer for additional information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3E-9840 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভলিউম স্পেসিফিকেশন (mm): 208.0
SAE: 15W-40
আয়তনের inকক (mm): লাইটার
আয়তনের স্পেশিফিকেশান (in): 55.0
আয়তনের একক (ইংরেজি): গ্যালন
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে