Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ3F-4134: 96.8mm ব্যাসবিশিষ্ট ব্যাফেল ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
3F-4134: 96.8mm ব্যাসবিশিষ্ট ব্যাফেল ক্যাপ
3F-4134: 96.8mm ব্যাসবিশিষ্ট ব্যাফেল ক্যাপ

ফুয়েল ট্যাঙ্কের ফিলার ক্যাপ বাফেল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3F-4134: 96.8mm ব্যাসবিশিষ্ট ব্যাফেল ক্যাপ
3F-4134: 96.8mm ব্যাসবিশিষ্ট ব্যাফেল ক্যাপ

ফুয়েল ট্যাঙ্কের ফিলার ক্যাপ বাফেল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3F-4134 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3F-4134 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপাদানের বিবরণ: অ্যালুমিনিয়াম
বাইরের ব্যাস (mm): 97
ভিতরে ব্যাস (mm): 11
পুরুত্ব (mm): 2
Material: Alloy Aluminum
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3F-4134 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C27 3412C 3306B 3456 3406C

হুইল-টাইপ স্কিডার

518 528 518C 530B 508 528B FB518

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D342 D343 3408B 3304 3306 D320A 3412 D333C 3406 D353C D353E D353D D342C D330C

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 973 983 931 983B 943 941 953 951C 951B 977H 941B 977K 977L 955C 955H 955K 955L

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621 631D 623B 621B 621R 621E 633D 639D 627B 637D 615 651E 613 611 631E 621E 633E 621G 621F 621B 657E 657B 623F 623E 613C 637E 613B 637D 627G 627F 639D 627E 615C

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-431C CS-573 CP-533C CS-583 CS-323C CS-433C CS-563 CS-531C CS-533 CS-531 CP-433C CP-563 CP-323C CS-533C CB-434B CB-434C CB-434 CP-563C CB-545 CB-544 CB-534 CB-534C CB-534B CB-535B CB-634 CS-583C CP-533 CB-634C CS-573C CS-563C PS-360B PS-360C PF-290B PS-200B PS-150B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 825B 815 815B 836 816 826C 826B 816B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

613C II 785 789 793 797 793B 793C 773E 773D 785C 797B 773B 785B 775E 775D 789C 777C 777B 789B 777D 777F 777 769D 769C 775D 775B 771D 771C 776 776D 776C 776B 768C 772B 784C 784B

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6D SR D6H II D10 D4H D4D D4E D5B D5H D5E D6E SR D6C D6D D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8L D8N D8H D9E D9G D9L D9N D9H D10N D4E SR D11N 163 143 183B 153 141 140 8D 977 953 951 955 11 10 943 7 6 5 4 9 8 10SU 7SU 11SU 824S 8S 9U 834U 834S 4S 4P 10C 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 825 9SU 4A

জেনেরেটর

SR4

হুইল-টাইপ লোডার

910

এক্সকেভেটর

225D 229D 231D 235 235B 245

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

57H 59N 59L 58L 57 55 54 59 58 D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT18F IT18B IT12 IT28 IT18 IT24F IT28F IT28B

পাইপলেয়ার

578 561B 561D 561C 572G 583K 583H 571G 589 594H 594

ওয়ার্ক টুল

PM-201 PM-565 PM-565B

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-1050 AP-1000

মোটর গ্রেডার

120G 140G 16G 130G 14G 12G 160G

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

হুইল ডোজার

834 824B 834B 814B 824C 814 824 918F 980 950B 950E 950F 988 994 992 G926 916 920 G910 988B G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966R 950 930R 930T 950B/950E 936E 924F 936F 980B 992B 980C 928F 926E 950F II

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306B 3306 3304 3412 3208 3412C 3406 3408

RIPPER SCARIFIER

16G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন