Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং

Cat® বিয়ারিং (সেট)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং
3J-2443: 38mm প্রস্থের হাফ শেল বিয়ারিং

Cat® বিয়ারিং (সেট)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3J-2443 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3J-2443 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল ব্যাকড babbitt
বাইরের ব্যাস (mm): 67.208
ভিতরে ব্যাস (mm): 63.5
উচ্চতা (mm): 38.1
ক্রস হোল: হ্যাঁ
এক্সটার্নাল গ্রুভ: না
ইন্টারন্যাল গ্রুভ: হ্যাঁ
বাইরের ব্যাস (in): 2.646
ভিতরে ব্যাস (in): 2.500
উচ্চতা (in): 1.500
Material: Steel Backed Bronze Bearing
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 3J-2443 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

816F II 816B 816F

হুইল ডোজার

814B 814F 814F II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7F D7G D7G2 814S 7S 7U 7A

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন