Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল3K-6401: 2.59mm পুরু শিম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম

Cat® ফ্রেম ও বডির জন্য 2.59 mm পুরুত্বের ফ্ল্যাটের গোলাকার স্টিলের শিম

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম
3K-6401: 2.59mm পুরু শিম

Cat® ফ্রেম ও বডির জন্য 2.59 mm পুরুত্বের ফ্ল্যাটের গোলাকার স্টিলের শিম

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
3K-64013K-6401
5P-26735P-2673
5P-25255P-2525
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3K-6401 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3K-6401 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 2.6
পুরুত্ব (in): 0.102
বাইরের ব্যাস (mm): 289.6
বাইরের ব্যাস (in): 11.40
উপদান: শিম স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 214.9
ভিতরে ব্যাস (in): 8.46
হোলের সাইজ (mm): 13.5
হোলের সাইজ (in): 0.531
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3K-6401 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোটর গ্রেডার

24H 24M

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD60 AD55 AD55B AD45B AE40 II AD45 AD63 AE40 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825B 836H 836G 836K 836 826B

হুইল ডোজার

834 824B 824 834G 834H 834B 834K 988F II 986 988K XE 988B 988GC 988G 988H 988F 988K 986H 988 986K 988 XE

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

834U 834S

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700 R2900G R2900 XE R1700 XE R3000H R2900

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন