Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম3N-9432: পার্টস কিট-ইঞ্জিন
হোম3N-9432: পার্টস কিট-ইঞ্জিন
3N-9432: পার্টস কিট-ইঞ্জিন

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
3N-9432: পার্টস কিট-ইঞ্জিন
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

1D-4622: 3/4-10 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1D-4622: 3/4-10 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 4
1A-5666: 7/8''-14 হেক্সাগোনাল নাট
1A-5666: 7/8''-14 হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 4
1N-4885: ভালভ
1N-4885: ভালভপরিমাণ: 9994
1W-5283: 36.5mm ভিতরের ব্যাসের এক্সহস্ট ভালভ ইনসার্ট
1W-5283: 36.5mm ভিতরের ব্যাসের এক্সহস্ট ভালভ ইনসার্টপরিমাণ: 6
3S-3978: সিল
3S-3978: সিলপরিমাণ: 3
2S-4509: লাইন A
2S-4509: লাইন Aপরিমাণ: 1
2S-2813: 0.67" ইনার ডায়ামিটার সিলিন্ডার হেড ভালভ রোটোকয়েল
2S-2813: 0.67" ইনার ডায়ামিটার সিলিন্ডার হেড ভালভ রোটোকয়েলপরিমাণ: 10
2S-4739: নাট
2S-4739: নাটপরিমাণ: 13
2S-4447: লক
2S-4447: লকপরিমাণ: 4
2S-3321: রিটেইনার
2S-3321: রিটেইনারপরিমাণ: 10
2S-4505: লাইন A
2S-4505: লাইন Aপরিমাণ: 1
2S-4510: লাইন A
2S-4510: লাইন Aপরিমাণ: 1
2P-9574: লাইন অ্যাসেম্বলি
2P-9574: লাইন অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
4N-9002: রড A
4N-9002: রড Aপরিমাণ: 1
7N-5005: NOZZLE A
7N-5005: NOZZLE Aপরিমাণ: 13
7L-5193: গ্যাস্কেট
7L-5193: গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
7M-7875: ওয়াশার
7M-7875: ওয়াশারপরিমাণ: 4
5S-4988: লক
5S-4988: লকপরিমাণ: 1
6N-8700: LINER CYL
6N-8700: LINER CYLপরিমাণ: 1
8S-5141: 231.36mm আউটার ব্যাসের লিপ সিল
8S-5141: 231.36mm আউটার ব্যাসের লিপ সিলপরিমাণ: 1
9S-9752: 7/8" সিলিন্ডার ব্লক টেপারলক স্টাড
9S-9752: 7/8" সিলিন্ডার ব্লক টেপারলক স্টাডপরিমাণ: 4
8S-5138: স্লিভ
8S-5138: স্লিভপরিমাণ: 1
8N-3725: VALVE
8N-3725: VALVEপরিমাণ: 6
7N-9808: পিন
7N-9808: পিনপরিমাণ: 1
8N-0932: Basic Piston Group
8N-0932: Basic Piston Groupপরিমাণ: 1
2A-4429: 9.37mm লং V রিটেইনার লক
2A-4429: 9.37mm লং V রিটেইনার লকপরিমাণ: 20
9L-2295: 3/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
9L-2295: 3/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
5M-2894: 10.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
5M-2894: 10.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 4
1P-7355: 5.51" আউটার ডায়ামিটার লিপ টাইপ সীল
1P-7355: 5.51" আউটার ডায়ামিটার লিপ টাইপ সীলপরিমাণ: 1
1W-8539: 112.11mm ভেতরের ব্যাসবিশিষ্ট কানেক্টর রড বিয়ারিং
1W-8539: 112.11mm ভেতরের ব্যাসবিশিষ্ট কানেক্টর রড বিয়ারিংপরিমাণ: 2
4W-5488: BRG-মুখ্য
4W-5488: BRG-মুখ্যপরিমাণ: 1
6N-2236: 16.18mm ব্যাসের ভালভ গাইড
6N-2236: 16.18mm ব্যাসের ভালভ গাইডপরিমাণ: 10
76 এর মধ্যে 1 থেকে 32 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছেআরও লোড করুন
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3N-9432 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 3N-9432 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 3N-9432 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে