Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
3S-6162: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
9S-8216: 1-1/2-6 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
9S-8216: 1-1/2-6 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট

Cat® 1-1/2-6 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট

মূল্য চেক করুন
1K-9414: 1-1/2-6 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1K-9414: 1-1/2-6 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® ব্র্যাকেটের জন্য হেক্স হেড বোল্ট নিরাপদে হুড ব্র্যাকেট সংযুক্ত করে, সঠিক প্রান্তিককরণ এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে

মূল্য চেক করুন
9S-8216
9S-8216: 1-1/2-6 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
1K-9414
1K-9414: 1-1/2-6 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে