Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি3S-7116: 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি
3S-7116: 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ
3S-7116: 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ

Cat® হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3S-7116: 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ
3S-7116: 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ

Cat® হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য 57.02mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট হোস কাপলিং স্লিভ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3S-7116 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3S-7116 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel,Carbon Steel,High Pressure Hose,Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3S-7116 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল-টাইপ স্কিডার

528

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D400E D350E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D349

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 973 983 983B 977K 977L 955H 955K 955L

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 651B 660B 627 621 623 637 631D 631C 641 651 641B 657 666B 666 623B 621B 633C 657B 621R 633D 639D 627B 637D 621 627 651B 633 641B 630B 666B 631D 631C 631B 633B 633D 621B 657E 657B 637B 637D 666 639D 627B 637 641 657

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 825B 826C 826B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

776 772 785 773B 769 773 777 769B 769C 772 776 768C 768B 772B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10 D6R II D6G D7G D7H D8K D8L D9G D9L D9H D7R II 193B 193 184 173B 163 183B 153 8D 10 7 9 8 9D 7SU 7S LGP 824S 8S 8U 8R 9C 826B 9U 9S 834U 834S 824C 10C 5A 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 825 824 834 955

এক্সকেভেটর

215B 215C 225 235 219 215 235B 235C 245 245B

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G R1300

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

57H 57 59 58

পাইপলেয়ার

572G 594H

ওয়ার্ক টুল

H140CS 140 H140S 160 H160CS H160S

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

হুইল ডোজার

834 824B 844 834B 824C 960F 972G 980 950G II 950B 950E 950G 950F 962G 988 990 992 980G II 988B 966D 966C 966F 966E 966G 966R 950 950B/950E 972G II 980B 992B 962G II 980C 992C 980F 980H 980G 990 II 970F 966G II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন