Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট কিট3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট কিট
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড

এনক্লোজার এবং দরজার জন্য মাউন্টিং হোলের সাথে Cat® গ্লাস রিএনফোর্সড নাইলন প্লাস্টিক গাইড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড
3W-9207: ব্ল্যাক প্লাস্টিক এনক্লোজার গাইড

এনক্লোজার এবং দরজার জন্য মাউন্টিং হোলের সাথে Cat® গ্লাস রিএনফোর্সড নাইলন প্লাস্টিক গাইড

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Guides are used to position and guide components in an assembly.Track guiding guards assist in guiding and protecting the link assembly and rollers from debris and material.

Attributes:
Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Cat guides are widely used in Cab, Engine and Undercarriage applications.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Guides are used to position and guide components in an assembly.Track guiding guards assist in guiding and protecting the link assembly and rollers from debris and material.

Attributes:
Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Cat guides are widely used in Cab, Engine and Undercarriage applications.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Material: Plastic (Nylon),Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Coating: Not Specified
Length (mm): 120
Width (mm): 72
Height (mm): 29
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Length (in): 4.724
Width (in): 2.835
Height (in): 1.141
Fits Bolt Sizes (in): 3/8-16
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Material: Plastic (Nylon),Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Coating: Not Specified
Length (mm): 120
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D9TD6G2 XLD8TD6R IID7G2D6H IID7GD6H
Pipelayer
587T587R
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D9TD6G2 XLD8TD6R IID7G2D6H IID7GD6H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
3W-9207 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3W-9207 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
3W-9207 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Guides are used to position and guide components in an assembly.Track guiding guards assist in guiding and protecting the link assembly and rollers from debris and material.

Attributes:
Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Cat guides are widely used in Cab, Engine and Undercarriage applications.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 3W-9207 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Material: Plastic (Nylon),Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Coating: Not Specified
Length (mm): 120
Width (mm): 72
Height (mm): 29
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Length (in): 4.724
Width (in): 2.835
Height (in): 1.141
Fits Bolt Sizes (in): 3/8-16
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3W-9207 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D6G2 XL D8T D6R II D7G2 D6H II D7G D6H

PIPELAYER

587T 587R

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন