সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: General Duty Rubber Track for 247 A, 247 B, 247 B2, 247 B3, 257 A, 257 B, 257 B2, 257 B3, 257 D, 257 D3.
Track Size - Width x Pitch x Lug Count mm (in) = 381x100x42 (15x4x42)
Cat® General Duty Rubber tracks driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight and the operating surface for Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, and Mini-Excavators. General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat® Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
The steel-embedded rubber tracks used on Cat® multi terrain loaders are specially designed for durability in challenging environments Cat General Duty line of tracks are optimal for machines operating in less aggressive applications and soft underfoot, and on machines with lower hour accumulation.
Application: Cat® General Duty Rubber Tracks are Ideal for machines with lower hour utilization, older vintage machines, or where initial purchase price is a key factor in the purchasing decision. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: General Duty Rubber Track for 247 A, 247 B, 247 B2, 247 B3, 257 A, 257 B, 257 B2, 257 B3, 257 D, 257 D3.
Track Size - Width x Pitch x Lug Count mm (in) = 381x100x42 (15x4x42)
Cat® General Duty Rubber tracks driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight and the operating surface for Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, and Mini-Excavators. General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat® Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
The steel-embedded rubber tracks used on Cat® multi terrain loaders are specially designed for durability in challenging environments Cat General Duty line of tracks are optimal for machines operating in less aggressive applications and soft underfoot, and on machines with lower hour accumulation.
Application: Cat® General Duty Rubber Tracks are Ideal for machines with lower hour utilization, older vintage machines, or where initial purchase price is a key factor in the purchasing decision. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ট্র্যাকের বৈশিষ্ট্য: ট্র্যাড প্যাটার্ন-জিগ জাগ
লাগ (মোট): 42
Overall Length (mm): 1898
Overall Length (in): 74.72
Overall Height (mm): 387
Overall Height (in): 15.24
Overall Width (mm): 785
Overall Width (in): 30.91
লাগ (প্রতি সারি): 42
পরিধি (mm): 4213.86
পরিধি (in): 165.9
উপাদানের বিবরণ: শক্তিশালী রাবার
পিচ (mm): 100
পিচ (in): 3.95
প্রকার: সাধারণ ডিউটি
প্রস্থ (mm): 381
প্রস্থ (in): 15.0
Color: Black
Weight (kg): 85.47
Weight (lb): 188.43
Material: Rubber & Fiber Rubber
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ট্র্যাকের বৈশিষ্ট্য: ট্র্যাড প্যাটার্ন-জিগ জাগ
লাগ (মোট): 42
Overall Length (mm): 1898
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Multi Terrain Loader
257B247B247B3257B3
আরও দেখুন
Multi Terrain Loader
257B247B247B3257B3
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
420-9876 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
420-9876 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
420-9876 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: General Duty Rubber Track for 247 A, 247 B, 247 B2, 247 B3, 257 A, 257 B, 257 B2, 257 B3, 257 D, 257 D3.
Track Size - Width x Pitch x Lug Count mm (in) = 381x100x42 (15x4x42)
Cat® General Duty Rubber tracks driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight and the operating surface for Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, and Mini-Excavators. General Duty Track was developed to provide you a cost effective option for later-in-life-cycle or lower use machines. It is offered at a low initial price and designed for run to destruction. All Cat® Undercarriage is backed by Undercarriage Assurance and made by Caterpillar and is hardened and quality tested to ensure productivity and performance appropriate to jobsite needs.
The steel-embedded rubber tracks used on Cat® multi terrain loaders are specially designed for durability in challenging environments Cat General Duty line of tracks are optimal for machines operating in less aggressive applications and soft underfoot, and on machines with lower hour accumulation.
Application: Cat® General Duty Rubber Tracks are Ideal for machines with lower hour utilization, older vintage machines, or where initial purchase price is a key factor in the purchasing decision. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 420-9876 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ট্র্যাকের বৈশিষ্ট্য: ট্র্যাড প্যাটার্ন-জিগ জাগ
লাগ (মোট): 42
Overall Length (mm): 1898
Overall Length (in): 74.72
Overall Height (mm): 387
Overall Height (in): 15.24
Overall Width (mm): 785
Overall Width (in): 30.91
লাগ (প্রতি সারি): 42
পরিধি (mm): 4213.86
পরিধি (in): 165.9
উপাদানের বিবরণ: শক্তিশালী রাবার
পিচ (mm): 100
পিচ (in): 3.95
প্রকার: সাধারণ ডিউটি
প্রস্থ (mm): 381
প্রস্থ (in): 15.0
Color: Black
Weight (kg): 85.47
Weight (lb): 188.43
Material: Rubber & Fiber Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 420-9876 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MULTI TERRAIN LOADER
257B 247B 247B3 257B3
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।