হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানমাঝারি-থেকে-উচ্চ চাপের হোস422-2978: Hose Assembly
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানমাঝারি-থেকে-উচ্চ চাপের হোস422-2978: Hose Assembly
422-2978: Hose Assembly
Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
422-2978: Hose Assembly
Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Channels petroleum or water-based hydraulic fluids, water-glycol and water-oil fire resistant hydraulic fluids, hot oil, grease, lubricants, crude and fuel oils, air and water.
Attributes: The 294 Compact hose has a reduced outside diameter and half the bend radius of the standard 294 hose. This half bend radius enables tighter routing. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.
Recommended Application: Medium to High pressure/ Compact service applications with repetitive flexing, cyclic impulse pressure surges, and vibration stresses.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.
Description: Channels petroleum or water-based hydraulic fluids, water-glycol and water-oil fire resistant hydraulic fluids, hot oil, grease, lubricants, crude and fuel oils, air and water.
Attributes: The 294 Compact hose has a reduced outside diameter and half the bend radius of the standard 294 hose. This half bend radius enables tighter routing. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.
Recommended Application: Medium to High pressure/ Compact service applications with repetitive flexing, cyclic impulse pressure surges, and vibration stresses.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 1500
Weight (kg): 1.116
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 1500
Weight (kg): 1.116
Material: High Pressure Hose
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Forestry Products
548568558
Quick Coupler
PIN GRAB
Excavator
340330F336F L XE326330 GC336 GC329F L336D2 XE335F LCR336D2 LXE330D336D326F336E330COUPLER335336333330F LFM568326F L330D L335F336F L330GC336E L336D L
আরও দেখুন
Forestry Products
548568558
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
422-2978 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
422-2978 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
422-2978 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Channels petroleum or water-based hydraulic fluids, water-glycol and water-oil fire resistant hydraulic fluids, hot oil, grease, lubricants, crude and fuel oils, air and water.
Attributes: The 294 Compact hose has a reduced outside diameter and half the bend radius of the standard 294 hose. This half bend radius enables tighter routing. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.
Recommended Application: Medium to High pressure/ Compact service applications with repetitive flexing, cyclic impulse pressure surges, and vibration stresses.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 422-2978 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 1500
Weight (kg): 1.116
Material: High Pressure Hose
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 422-2978 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
FORESTRY PRODUCTS
548 568 558
QUICK COUPLER
PIN GRAB
EXCAVATOR
340 330F 336F L XE 326 330 GC 336 GC 329F L 336D2 XE 335F LCR 336D2 LXE 330D 336D 326F 336E 330 COUPLER 335 336 333 330F L FM568 326F L 330D L 335F 336F L 330GC 336E L 336D L