Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
ফিরুনহোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
Product Images
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট
425-3549: 1.6mm পুরু ফুয়েল লাইন গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
425-3549 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
425-3549 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
425-3549 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• High sealability sheet gasket
• Type: Square-Rectangular
• Style: Flat

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 425-3549 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

প্রকার: বর্গাকার-আয়তক্ষেত্রাকার

স্টাইল: ফ্ল্যাট

উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটির শীট গ্যাস্কেটের উপাদান

দৈর্ঘ্য (mm): 109.8

প্রস্থ (mm): 109.8

পুরুত্ব (mm): 1.6

হোলের সাইজ (mm): 10.5 (4X)

দৈর্ঘ্য (in): 4.32

প্রস্থ (in): 4.32

পুরুত্ব (in): 0.06

হোলের সাইজ (in): 0.41 (4X)

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 425-3549 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B

GAS ENGINE

G3520J G3516B

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
425-3549 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
425-3549 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
425-3549 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• High sealability sheet gasket
• Type: Square-Rectangular
• Style: Flat

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 425-3549 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

প্রকার: বর্গাকার-আয়তক্ষেত্রাকার

স্টাইল: ফ্ল্যাট

উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটির শীট গ্যাস্কেটের উপাদান

দৈর্ঘ্য (mm): 109.8

প্রস্থ (mm): 109.8

পুরুত্ব (mm): 1.6

হোলের সাইজ (mm): 10.5 (4X)

দৈর্ঘ্য (in): 4.32

প্রস্থ (in): 4.32

পুরুত্ব (in): 0.06

হোলের সাইজ (in): 0.41 (4X)

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 425-3549 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B

GAS ENGINE

G3520J G3516B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন