Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
318-2485: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Gaskets, such as 318-2485, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• High sealability sheet gasket
• Type: 2 Hole Flange
• Style: Flat

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Gaskets, such as 318-2485, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• High sealability sheet gasket
• Type: 2 Hole Flange
• Style: Flat

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: 2 হোল ফ্ল্যাঞ্জ
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটির শীট গ্যাস্কেটের উপাদান
ভিতরে ব্যাস (mm): 25
বাইরের ব্যাস (mm): 48
পুরুত্ব (mm): 0.8
হোলের সাইজ (mm): 10.5 (2X)
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (mm): 57.2
ভিতরে ব্যাস (in): 0.98
বাইরের ব্যাস (in): 1.89
পুরুত্ব (in): 0.03
হোলের সাইজ (in): 0.41 (2X)
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (in): 2.25
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: 2 হোল ফ্ল্যাঞ্জ
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটির শীট গ্যাস্কেটের উপাদান
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Gas Engine
G3508J
আরও দেখুন
Gas Engine
G3508J
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
318-2485 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
318-2485 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
318-2485 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Gaskets, such as 318-2485, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• High sealability sheet gasket
• Type: 2 Hole Flange
• Style: Flat

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 318-2485 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: 2 হোল ফ্ল্যাঞ্জ
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটির শীট গ্যাস্কেটের উপাদান
ভিতরে ব্যাস (mm): 25
বাইরের ব্যাস (mm): 48
পুরুত্ব (mm): 0.8
হোলের সাইজ (mm): 10.5 (2X)
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (mm): 57.2
ভিতরে ব্যাস (in): 0.98
বাইরের ব্যাস (in): 1.89
পুরুত্ব (in): 0.03
হোলের সাইজ (in): 0.41 (2X)
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (in): 2.25
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 318-2485 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GAS ENGINE

G3508J

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন