Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম

Cat® সামনের উপরের CAB উইন্ডোর জন্য 2mm পুরু স্টিল শিম

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম
430-5703: 2mm পুরু ক্যাব উইন্ডো স্টিল শিম

Cat® সামনের উপরের CAB উইন্ডোর জন্য 2mm পুরু স্টিল শিম

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
430-5703 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 430-5703 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 4.09
দৈর্ঘ্য (mm): 116
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 6.26
পুরুত্ব (in): 0.08
পুরুত্ব (mm): 2
প্রস্থ (mm): 14
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 430-5703 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512B

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3250 MH3260 MH3295

প্রসারিত খনির পণ্য

LD350 6015B 6015

এক্সকেভেটর

336MHPU 330F OEM 320E 330D2 312D2 336E LN 318E L 340 352F 312D L 316F L 340F 336E LH 349 349F LXE 349D L 336 GC 345 328D LCR 329D LN 313 GC 329D L 312E 323F SA 312F 320D LN 340F L LRE 336D 324D 336E 312D 324E 336F 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 352 320D3 GC 350 315D L 325F LCR 333 GC 323F LN 320D3 336D2 L 355 324E L 335F 336F L 323F 336F XE 374F L 323D 318F L 320 390F 320D L 374F 312E L 326 349E L 330D2 336E LNH 330 GC 325 323 329E L 315 GC 318F 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 336D LN 330 319D LN 323D L 313F L 340MHPU 330D2 L 335 336 3101 323D LN 333 323D2 349E L VG 324E LN 329D 330F L 329E 352F XE VG 326D2 L 345D 326 GC 349 GC 336 MHPU 320E L 345D L 349F L 336F LNXE 329F L 335F LCR 320D 320E 323 GC 316F 323GC 326D2 349D2 395 319D L 323E L 352F-VG 317 315 323D2 L 313 336F LN 320D LRR 329E LN 326F L 336D L 323E SA 320E LN 323F OEM 336D2 320F L 330F 336F L XE 316E L 323E LN 326GC 329D2 L 326F 324D LN 390F L 374 323F L 317 GC 330F LN 324D L 350 OEM 313F 330GC 336E L 320 GC 326F LN 349E 336E H 349F 320E RR 325F 345 GC 329D L 336FMHPU 329E 330F 330 MHPU 330D 350MHPU 349E 330FMHPU 336F 336E C7.1 352FMHPU 323F OEM

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313-07 M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন