Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান431-4092: হাইড্রোলিক হোস লাইন কভার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
431-4092: হাইড্রোলিক হোস লাইন কভার
431-4092: হাইড্রোলিক হোস লাইন কভার

Cat® অক্সিলিয়ারি হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ হোস লাইন কভার লিফট আর্ম লোডার ফ্রেমে মাউন্টেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
431-4092: হাইড্রোলিক হোস লাইন কভার
431-4092: হাইড্রোলিক হোস লাইন কভার

Cat® অক্সিলিয়ারি হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ হোস লাইন কভার লিফট আর্ম লোডার ফ্রেমে মাউন্টেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
431-4092 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 431-4092 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 9.73
মোট উচ্চতা (mm): 247.1
মোট দৈর্ঘ্য (in): 15.72
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 399.4
মোট প্রস্থ (in): 3.74
মোট প্রস্থ (mm): 95
ওজন (kg): 1.93
ওজন (lb): 4.24
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 431-4092 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

স্কিড স্টিয়ার লোডার

297D2 XHP 297D XHP 299D XHP 299D2 XHP 272D XHP 272D2 XHP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন