এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
সরঞ্জাম বেছে নিন
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখুন।
Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কানেক্টর: পার্মানেন্ট
উপদান: স্টিল
কোটিং: দস্তার প্লেটড
আকৃতি: স্ট্রেট
কানেক্টরের প্রকার: ডিন ফিমেল সুইভেল
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M18 X 1.5
দৈর্ঘ্য (mm): 64
দৈর্ঘ্য (in): 2.52
কাট-অফ ফ্যাক্টর (mm): 31
কাট-অফ ফ্যাক্টর (in): 1.22
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (mm): 9.52
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (in): 0.37
মানানসই: SAE 100R12, SAE 100R15
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 22
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.87
সিলের প্রকার: NBR 3E-4296
বর্ণনা: পার্মানেন্ট কাপলিং 20XT6ES
ব্যবহার: হাইড্রলিক হোসের সাথে ব্যবহারের জন্য পার্মানেন্ট কাপলিং। আরও জানতে আপনার স্থানীয় CAT ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কানেক্টর: পার্মানেন্ট
উপদান: স্টিল
কোটিং: দস্তার প্লেটড
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
431-9023 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
431-9023 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
431-9023 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 431-9023 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
কানেক্টর: পার্মানেন্ট
উপদান: স্টিল
কোটিং: দস্তার প্লেটড
আকৃতি: স্ট্রেট
কানেক্টরের প্রকার: ডিন ফিমেল সুইভেল
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M18 X 1.5
দৈর্ঘ্য (mm): 64
দৈর্ঘ্য (in): 2.52
কাট-অফ ফ্যাক্টর (mm): 31
কাট-অফ ফ্যাক্টর (in): 1.22
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (mm): 9.52
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (in): 0.37
মানানসই: SAE 100R12, SAE 100R15
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 22
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.87
সিলের প্রকার: NBR 3E-4296
বর্ণনা: পার্মানেন্ট কাপলিং 20XT6ES
ব্যবহার: হাইড্রলিক হোসের সাথে ব্যবহারের জন্য পার্মানেন্ট কাপলিং। আরও জানতে আপনার স্থানীয় CAT ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 431-9023 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।