Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানঅন্যান্য উইন্ডশীল্ড-ওয়াইপারস ও ওয়াশার437-8272: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানঅন্যান্য উইন্ডশীল্ড-ওয়াইপারস ও ওয়াশার
437-8272: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-
437-8272: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-

ক্যাট® ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি (558 mm)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
437-8272: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-
437-8272: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-

ক্যাট® ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি (558 mm)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
437-8272 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 437-8272 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (mm): 558
ব্লেডের উচ্চতা (mm): 39.7
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (in): 21.97
ব্লেডের উচ্চতা (in): 1.56
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 437-8272 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

TH1055 TH1255 TH0842

ব্যাকহো লোডার

415 416 430 432 450 420XE 420F2 440 420 430F2 416F2 415F2 415F2 IL

উপাদান হ্যান্ডেলার

TH0642

মোটর গ্রেডার

120

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815B 826C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9T D9R D11R D11T D9 D8 D8T D10T2 D10T D10 D11

হুইল ডোজার

980C

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

772 770 772G 770G 772G OEM 770G OEM 770G 772G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন