Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® 3.5mm পুরু ফ্ল্যাট হার্ড ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
451-2175: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® 3.5mm পুরু ফ্ল্যাট হার্ড ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
Outside Diameter (mm): 30
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 5/8
Inside Diameter (mm): 17.5
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M16
পুরুত্ব (mm): 3.5
কোটিং: দস্তা প্লেটেড কম থেকে মাঝারি কোরোসনের থেকে সুরক্ষা এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা প্রদান করে। সাদা মরিচায় 96 ঘন্টা লবণের স্প্রে। কোটিং-এর রং - সিলভার।
বাইরের ব্যাস (in): 1.181
বাইরের ব্যাস (mm): 30
পুরুত্ব (in): 0.138
Outside Diameter (in): 1.181
Inside Diameter (in): 0.689
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
Outside Diameter (mm): 30
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Rotary/Track Drills
MD5150C
Track Feller Buncher
521B522B552 2541 2
Industrial Engine
C4.4
Front Shovel
385C
Excavator
375-A375-A L312C L345B II345C L385C FSM325D MHM325D L MH323F SA312C
আরও দেখুন
Rotary/Track Drills
MD5150C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
451-2175 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন