Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল

ফ্লাট ফেস সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল
451-2766: 11.60mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস ফ্ল্যাট ফেস সিল

ফ্লাট ফেস সিল

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
451-2766 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 451-2766 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.4
ভিতরে ব্যাস (in): 0.46
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.06
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.5
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: রাবার
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.1
ভিতরে ব্যাস (mm): 11.6
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 451-2766 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512C 3512E 3508C 3516C 3516E

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3050 MH3250 MH3260 MH3032 MH3040

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3512E

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

836

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9T D11T

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793D 794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

এক্সকেভেটর

340 345B L 313F GC 352 313F LGC 312F GC MH3040 330 336 345B 352 UHD

প্রসারিত খনির পণ্য

6015B 6040 FS 6020 6060 6015 6040 6020B 6030 LD350 6040

টেলহ্যান্ডেলার

TH306D TH414C

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

অ্যাসফল্ট পেভার

AP355 AP300 AP355F AP300F

মোটর গ্রেডার

12K 160 160K 140K 120K 140K 2 140 16GC

হুইল ডোজার

834 962H 950H 994K

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C175-16 3512E 3516E 3512C

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

MH3040

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন