হোমড্রাইভট্রেনঅ্যাক্সল ও উপাদানঅ্যাক্সল452-6857: 270mm বাইরের ব্যাসের সাইড রিং
হোম
ড্রাইভট্রেনঅ্যাক্সল ও উপাদানঅ্যাক্সল452-6857: 270mm বাইরের ব্যাসের সাইড রিং
452-6857: 270mm বাইরের ব্যাসের সাইড রিং
Cat® স্লাইড রিং সীল (ডুও কোন)
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
452-6857: 270mm বাইরের ব্যাসের সাইড রিং
Cat® স্লাইড রিং সীল (ডুও কোন)
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat metal face seals are designed provide protection for internal working components like bearings and gears in abrasive applications in heavy machinery operating under extreme arduous conditions where they are subject to severe wear. The seal consists of two metal seal rings and two rubber toric rings. The toric rings provide the proper pressure to both sides of the metal seal rings. Mechanical face seals are self-centering to compensate for shaft eccentricity or misalignment.
Attributes: • Duo cone seal with rubber toric rings • Seals oil in and abrasives out • Simple reliable design • Maintenance-free • Easy to assemble • Cost effective • Long service life
Application: Typical applications include large axles, wheels and final drives. Suitable for use in extreme high (wet disc brake systems) or extreme low (arctic environment) temperature applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat metal face seals are designed provide protection for internal working components like bearings and gears in abrasive applications in heavy machinery operating under extreme arduous conditions where they are subject to severe wear. The seal consists of two metal seal rings and two rubber toric rings. The toric rings provide the proper pressure to both sides of the metal seal rings. Mechanical face seals are self-centering to compensate for shaft eccentricity or misalignment.
Attributes: • Duo cone seal with rubber toric rings • Seals oil in and abrasives out • Simple reliable design • Maintenance-free • Easy to assemble • Cost effective • Long service life
Application: Typical applications include large axles, wheels and final drives. Suitable for use in extreme high (wet disc brake systems) or extreme low (arctic environment) temperature applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 250
বাইরের ব্যাস (mm): 270
প্রস্থ (mm): 30
ভিতরে ব্যাস (in): 9.84
বাইরের ব্যাস (in): 10.63
প্রস্থ (in): 1.18
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 250
বাইরের ব্যাস (mm): 270
প্রস্থ (mm): 30
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Wheel Loader
938
Wheel Loader
938K938M938
আরও দেখুন
Compact Wheel Loader
938
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
452-6857 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
452-6857 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
452-6857 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat metal face seals are designed provide protection for internal working components like bearings and gears in abrasive applications in heavy machinery operating under extreme arduous conditions where they are subject to severe wear. The seal consists of two metal seal rings and two rubber toric rings. The toric rings provide the proper pressure to both sides of the metal seal rings. Mechanical face seals are self-centering to compensate for shaft eccentricity or misalignment.
Attributes: • Duo cone seal with rubber toric rings • Seals oil in and abrasives out • Simple reliable design • Maintenance-free • Easy to assemble • Cost effective • Long service life
Application: Typical applications include large axles, wheels and final drives. Suitable for use in extreme high (wet disc brake systems) or extreme low (arctic environment) temperature applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।