Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট

Cat® 1mm পুরু টার্বোচার্জার এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট
456-3858: এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট

Cat® 1mm পুরু টার্বোচার্জার এয়ার ইনলেট কভার গ্যাসকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

An Air Inlet Cover Gasket is a gasket that covers the gap between two or more mating surfaces and is often used to prevent leakage from or into the connected components when under compression. Gaskets are normally made from a flat material, a sheet such as paper, rubber, silicone, metal, cork, felt, neoprene, nitrile rubber, fiberglass, polytetrafluoroethylene (otherwise known as PTFE or Teflon), or a plastic polymer (such as polychlorotrifluoroethylene).

Attributes:
• Provided with 4 mounting holes to fit the fastener size M6.
• Provided with a center hole of diameter 59mm.
• Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.

Applications:
An Air Inlet Cover Gasket is used to provide a tight seal between the Air Inlet Manifold and Valve in Turbocharger, also used on applications where anti-vibration, packaging, noise, and sound reduction are required.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

An Air Inlet Cover Gasket is a gasket that covers the gap between two or more mating surfaces and is often used to prevent leakage from or into the connected components when under compression. Gaskets are normally made from a flat material, a sheet such as paper, rubber, silicone, metal, cork, felt, neoprene, nitrile rubber, fiberglass, polytetrafluoroethylene (otherwise known as PTFE or Teflon), or a plastic polymer (such as polychlorotrifluoroethylene).

Attributes:
• Provided with 4 mounting holes to fit the fastener size M6.
• Provided with a center hole of diameter 59mm.
• Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.

Applications:
An Air Inlet Cover Gasket is used to provide a tight seal between the Air Inlet Manifold and Valve in Turbocharger, also used on applications where anti-vibration, packaging, noise, and sound reduction are required.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 3.07
উচ্চতা (mm): 78
দৈর্ঘ্য (in): 3.07
দৈর্ঘ্য (mm): 78
পুরুত্ব (in): 0.04
পুরুত্ব (mm): 1
ওজন (kg): 0.003
ওজন (lb): 0.01
স্টাইল: ফ্লাট
প্রকার: রাউন্ড স্ট্যান্ডার্ড
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 3.07
উচ্চতা (mm): 78
দৈর্ঘ্য (in): 3.07
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Track Loader
249D239D249D3239D3
Generator Set
C2.2
Power Module
XQ35
Skid Steer Loader
232D3226D226D3232D
Industrial Engine
C2.2
আরও দেখুন
Compact Track Loader
249D239D249D3239D3
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
456-3858 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন