Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানআইডলার গ্রুপ458-7869: জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানআইডলার গ্রুপ
458-7869: জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার
458-7869: জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার

Cat® আইডলার হুইলের জন্য জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার প্রপার ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্টের জন্য কন্সিস্টেন্ট টেনশন সরবরাহ করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
458-7869: জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার
458-7869: জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার

Cat® আইডলার হুইলের জন্য জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার প্রপার ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্টের জন্য কন্সিস্টেন্ট টেনশন সরবরাহ করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
458-7869
এই পার্ট:
458-7869: জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার
Center Flange Width (in)

4.35

Shaft Protrusion Length (in)

2.339

Idler Rim Width (in)

10.118

বর্ণনা

Cat® আইডলার হুইলের জন্য জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার প্রপার ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্টের জন্য কন্সিস্টেন্ট টেনশন সরবরাহ করে

638-4575
এই পার্ট:
638-4575: Idler Group
Center Flange Width (in)

4.37

Shaft Protrusion Length (in)

2.339

Idler Rim Width (in)

10.118

বর্ণনা

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7557
এই পার্ট:
628-7557: Idler Group
Center Flange Width (in)

4.37

Shaft Protrusion Length (in)

2.339

Idler Rim Width (in)

10.118

বর্ণনা

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7561
এই পার্ট:
628-7561: Idler Group
Center Flange Width (in)

4.37

Shaft Protrusion Length (in)

2.339

Idler Rim Width (in)

10.118

বর্ণনা

Cat® Idler Group High Temperature Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

167-1947
এই পার্ট:
167-1947: আইডলার GP-TRA
শ্যাফটের ব্যাস (in)

3

দৈর্ঘ্য (in)

2.677

ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাস (in)

29.92

বর্ণনা

আইডিলার (ল্যান্ডফিল সিমেট্রিক)

628-7559
এই পার্ট:
628-7559: Idler Group
Center Flange Width (in)

4.37

Shaft Protrusion Length (in)

2.339

Idler Rim Width (in)

10.118

বর্ণনা

Cat® Idler Group Arctic Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7560
এই পার্ট:
628-7560: Idler Group
Center Flange Width (in)

4.37

Shaft Protrusion Length (in)

2.339

Idler Rim Width (in)

10.118

বর্ণনা

Cat® Idler Group Landfill Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

সম্পর্কিত পার্টস
619-9946
619-9946: Idler Group
মূল্য চেক করুন
351-8928
351-8928: আইডলার Gp-Tra
মূল্য চেক করুন
420-9357
420-9357: আইডলার GP-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
420-9363
420-9363: আইডলার GP-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
125-4655
125-4655: ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ
মূল্য চেক করুন
244-1324
244-1324: 660mm আউটার ব্যাসের ট্র্যাক আইডলার
মূল্য চেক করুন
415-6134
415-6134: ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ
মূল্য চেক করুন
244-0878
244-0878: আইডলার গ্রুপ-TR
মূল্য চেক করুন
619-9945
619-9945: Idler Group
মূল্য চেক করুন
245-9947
245-9947: আইডলার গ্রুপ-TRK
মূল্য চেক করুন
619-9947
619-9947: Idler Group
মূল্য চেক করুন
111-1729
111-1729: 660mm আউটার ব্যাসের ট্র্যাক আইডলার
মূল্য চেক করুন
415-6132
415-6132: ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ
মূল্য চেক করুন
198-7309
198-7309: আইডলার GP সাউন্ড
মূল্য চেক করুন
244-1323
244-1323: 738mm আউটার ব্যাসযুক্ত ট্র্যাক আইডলার
মূল্য চেক করুন
125-3537
125-3537: ট্র্যাক গিয়ার আইডলার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন