Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলকানেক্টরপিন ও সকেট কানেক্টর463-5533: কানেক্টর সকেট
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলকানেক্টরপিন ও সকেট কানেক্টর
463-5533: কানেক্টর সকেট
463-5533: কানেক্টর সকেট

Cat® সেন্সর তারের হারনেস জন্য সংযোগকারী সকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
463-5533: কানেক্টর সকেট
463-5533: কানেক্টর সকেট
463-5533: কানেক্টর সকেট
463-5533: কানেক্টর সকেট
463-5533: কানেক্টর সকেট

Cat® সেন্সর তারের হারনেস জন্য সংযোগকারী সকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
A connector socket, also known as a female connector or receptacle, is a component of an electrical or electronic connector that is designed to receive and make electrical contact with a corresponding male connector or pin. Connector sockets provide a secure and reliable means of connecting and disconnecting electrical circuits or components.

Attributes:
• Provides electrical insulation.
• Protection against short circuits.
• Helps to secure and stabilize the socket connection.

Applications:
A connector socket is widely used in electrical harnesses, sensors, connectors for headlights and taillights, and various electrical connections throughout the vehicle.

Description:
A connector socket, also known as a female connector or receptacle, is a component of an electrical or electronic connector that is designed to receive and make electrical contact with a corresponding male connector or pin. Connector sockets provide a secure and reliable means of connecting and disconnecting electrical circuits or components.

Attributes:
• Provides electrical insulation.
• Protection against short circuits.
• Helps to secure and stabilize the socket connection.

Applications:
A connector socket is widely used in electrical harnesses, sensors, connectors for headlights and taillights, and various electrical connections throughout the vehicle.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কপার
দৈর্ঘ্য (mm): 16
দৈর্ঘ্য (in): 0.63
বাইরের ব্যাস (in): 11.8
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 16
উচ্চতা (mm): 4.3
ওজন (kg): 0.001
উচ্চতা (in): 0.17
ওজন (lb): 2.2
প্রস্থ (in): 2.47
বিদ্যুত্প্রবাহ (Amps): 5.5
প্রস্থ (mm): 1.8
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কপার
দৈর্ঘ্য (mm): 16
দৈর্ঘ্য (in): 0.63
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ম্যারিন পণ্য
XQP115XQ60
ব্যাকহো লোডার
420XE415416428424420434430432444
উপাদান হ্যান্ডেলার
TH0642MH3024
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
C3.6C4.4
স্কিড স্টিয়ার লোডার
285XE275285275XE270XE270
পেভিং কম্প্যাক্টর
CW16CB10CB8CB7CCS7CS11 GCCS-44BCS512 GCCS7CP11 GCCP12CS10 GCCP7CS12CS44BCP12 GCCP44BCP-44B
আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর
CS56BCS12 GCCS68BCP68BCP56BCS10 GCCP12 GCCS66BCS78BCP11CP12CP13CP14CP16CS76BCS12CP13 GCCS13CS13 GCCS14CS16CS17CS19CS74BCP74BCS11 GC
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
D2D1D4D3
জেনেরেটর
LC31XX
এক্সকেভেটর
313 GX316 GC313 GC316 GX320325318 GC323315 GC326 GC323 GX323 GC312 GX317315313312 GC317 GC320 GC
হুইল-টাইপ লোডার
914910906920
প্রসারিত খনির পণ্য
OTHER
টেলহ্যান্ডেলার
TH1255TH0842TH1055
অ্যাসফল্ট পেভার
AP655AP400AP455AP600
মোটর গ্রেডার
120 GC
ফরেস্ট প্রোডাক্ট
FM528 LLFM528
ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট
C3.6
চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর
M323FM313-07M314M315M320M318M319M317M314-07
আরও দেখুন
ম্যারিন পণ্য
XQP115XQ60
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন