Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনফুয়েল সিস্টেমফুয়েল সিস্টেম ভালভ471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ
হোম
ইঞ্জিনফুয়েল সিস্টেমফুয়েল সিস্টেম ভালভ
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ

Cat® ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ
471-8150: ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ

Cat® ডুপ্লেক্স ফুয়েল ফিল্টার কন্ট্রোল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Duplex Fuel Filter Control Valve is used in diesel engines to regulate the flow of fuel through two separate fuel filters. The valve controls the flow of fuel through each filter based on the pressure differential between them, allowing both filters to function when the pressure is within a specified range and diverting fuel flow to the filter with the lower pressure when the pressure differential exceeds a certain threshold.

Attributes:
• Allows for uninterrupted fuel flow to the engine during filter servicing.
• Improved filtration of fuel, which helps to protect the engine from contaminants.

Applications:
The Duplex Fuel Filter Control Valve acts as a switching valve, allowing the engine to switch between the two filter elements in the Duplex fuel filter.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

A Duplex Fuel Filter Control Valve is used in diesel engines to regulate the flow of fuel through two separate fuel filters. The valve controls the flow of fuel through each filter based on the pressure differential between them, allowing both filters to function when the pressure is within a specified range and diverting fuel flow to the filter with the lower pressure when the pressure differential exceeds a certain threshold.

Attributes:
• Allows for uninterrupted fuel flow to the engine during filter servicing.
• Improved filtration of fuel, which helps to protect the engine from contaminants.

Applications:
The Duplex Fuel Filter Control Valve acts as a switching valve, allowing the engine to switch between the two filter elements in the Duplex fuel filter.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 2.75
উচ্চতা (in): 1.96
মোট উচ্চতা (mm): 69.8
উচ্চতা (mm): 49.7
দৈর্ঘ্য (in): 2.75
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.59
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 116.6
দৈর্ঘ্য (mm): 69.8
মোট প্রস্থ (in): 4
উপদান: স্টিল
প্রস্থ (in): 2.75
মোট প্রস্থ (mm): 101.6
ওজন (kg): 2.31
প্রস্থ (mm): 69.8
ওজন (lb): 5.09
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 2.75
উচ্চতা (in): 1.96
মোট উচ্চতা (mm): 69.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Gen Set Engine
350835123512B3508B35163516B
Generator Set
350835163516C3516B3508B35123516E3512C3512B
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B3508B3508C3516B3512
Marine Engine
3512C35163512E351235083508C3508B3516B3516C3512B3516E
Engine - Industrial
3512B
Engine
3512E3508PETROL3512PETROL3516C3516E3512C3516PETROLEUM
Industrial Engine
3512E3512B3516B3516C350835123516
Petroleum Engine
35123516C3516B3512C3512B
Petroleum Package
3508
Petroleum Gen Set
3512C
আরও দেখুন
Gen Set Engine
350835123512B3508B35163516B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
471-8150 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
471-8150471-8150
483-1016483-1016
112-3102112-3102
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
471-8150 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
471-8150 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Duplex Fuel Filter Control Valve is used in diesel engines to regulate the flow of fuel through two separate fuel filters. The valve controls the flow of fuel through each filter based on the pressure differential between them, allowing both filters to function when the pressure is within a specified range and diverting fuel flow to the filter with the lower pressure when the pressure differential exceeds a certain threshold.

Attributes:
• Allows for uninterrupted fuel flow to the engine during filter servicing.
• Improved filtration of fuel, which helps to protect the engine from contaminants.

Applications:
The Duplex Fuel Filter Control Valve acts as a switching valve, allowing the engine to switch between the two filter elements in the Duplex fuel filter.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 471-8150 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 2.75
উচ্চতা (in): 1.96
মোট উচ্চতা (mm): 69.8
উচ্চতা (mm): 49.7
দৈর্ঘ্য (in): 2.75
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.59
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 116.6
দৈর্ঘ্য (mm): 69.8
মোট প্রস্থ (in): 4
উপদান: স্টিল
প্রস্থ (in): 2.75
মোট প্রস্থ (mm): 101.6
ওজন (kg): 2.31
প্রস্থ (mm): 69.8
ওজন (lb): 5.09
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 471-8150 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GEN SET ENGINE

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B

GENERATOR SET

3508 3516 3516C 3516B 3508B 3512 3516E 3512C 3512B

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B 3512

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

ENGINE

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3516C 3516E 3512C 3516PETROLEUM

INDUSTRIAL ENGINE

3512E 3512B 3516B 3516C 3508 3512 3516

PETROLEUM ENGINE

3512 3516C 3516B 3512C 3512B

PETROLEUM PACKAGE

3508

PETROLEUM GEN SET

3512C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন