হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারস্প্রিং473-4069: কম্প্রেশন স্প্রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারস্প্রিং473-4069: কম্প্রেশন স্প্রিং
473-4069: কম্প্রেশন স্প্রিং
কম্প্রেশন স্প্রিং
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
473-4069: কম্প্রেশন স্প্রিং
কম্প্রেশন স্প্রিং
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Cat® Springs meet or exceed the highest industry standards for strength and durability. Every lot is tested to make sure it stays that way, giving you the best possible performance from your Springs at the best possible price. Extension springs are helical designed springs to work with a tension load whereby the spring stretches as more load is added. Compression springs are helical designed springs for compression and tension whereby the spring gets compressed (shorter) as more weight is applied. Our wide selection of springs support a wide range of product applications.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® Springs meet or exceed the highest industry standards for strength and durability. Every lot is tested to make sure it stays that way, giving you the best possible performance from your Springs at the best possible price. Extension springs are helical designed springs to work with a tension load whereby the spring stretches as more load is added. Compression springs are helical designed springs for compression and tension whereby the spring gets compressed (shorter) as more weight is applied. Our wide selection of springs support a wide range of product applications.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.57
দৈর্ঘ্য (mm): 40
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): উল্লিখিত না
Notes: Free Length: 55.5mm (2.2 in)
বাইরের ব্যাস (mm): উল্লিখিত না
স্প্রিং এর প্রকার: কম্প্রেসন
ওয়্যারের সাইজ (in): উল্লিখিত না
ওয়্যারের সাইজ (mm): উল্লিখিত না
Inside Diameter (mm): 4.8
Inside Diameter (in): 0.2
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.57
দৈর্ঘ্য (mm): 40
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Shovel
6040
Hydraulic Shovel
606060306040
আরও দেখুন
Shovel
6040
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Cat® Springs meet or exceed the highest industry standards for strength and durability. Every lot is tested to make sure it stays that way, giving you the best possible performance from your Springs at the best possible price. Extension springs are helical designed springs to work with a tension load whereby the spring stretches as more load is added. Compression springs are helical designed springs for compression and tension whereby the spring gets compressed (shorter) as more weight is applied. Our wide selection of springs support a wide range of product applications.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 473-4069 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.57
দৈর্ঘ্য (mm): 40
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): উল্লিখিত না
Notes: Free Length: 55.5mm (2.2 in)
বাইরের ব্যাস (mm): উল্লিখিত না
স্প্রিং এর প্রকার: কম্প্রেসন
ওয়্যারের সাইজ (in): উল্লিখিত না
ওয়্যারের সাইজ (mm): উল্লিখিত না
Inside Diameter (mm): 4.8
Inside Diameter (in): 0.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 473-4069 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
SHOVEL
6040
HYDRAULIC SHOVEL
6060 6030 6040
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।