Nenhum Resultado Sugerido

Registrar

Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensMolas473-4069: Mola de Compressão
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensMolas
473-4069: Mola de Compressão
473-4069: Mola de Compressão
Product Images
473-4069: Mola de Compressão
473-4069: Mola de Compressão
473-4069: Mola de Compressão
473-4069: Mola de Compressão
473-4069: Mola de Compressão

Mola de Compressão

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Diagrama de peças para 473-4069
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 473-4069

As Molas Cat® atendem ou excedem aos mais elevados padrões do setor em termos de resistência e durabilidade. Todos os lotes são testados para assegurar que estejam dessa forma, proporcionando o melhor desempenho possível das Molas ao melhor preço possível.
As molas de extensão são molas projetadas de maneira helicoidal para funcionar com uma carga de tensão em que a mola se estende quanto mais carga é adicionada. As molas de compressão são molas projetadas de maneira helicoidal para compressão e tensão na qual a mola é comprimida (mais curta) à medida que mais peso é aplicado. A ampla seleção de molas suporta uma grande variedade de aplicações de produto.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 473-4069

Unidades de Medida

EUAMétrica

Comprimento (pol): 1,57

Comprimento (mm): 40

Material: Aço

Diâmetro Externo (pol): Não especificado

Notes: Free Length: 55.5mm (2.2 in)

Diâmetro Externo (mm): Não especificado

Tipo de Mola: Compressão

Tamanho do Fio (pol): Não especificado

Tamanho do Fio (mm): Não especificado

Inside Diameter (mm): 4.8

Inside Diameter (in): 0.2

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 473-4069

SHOVEL

6040

HYDRAULIC SHOVEL

6060 6030 6040

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista