Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেনের গঠনগত উপাদানপিস্টন481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
হোম
ড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেনের গঠনগত উপাদানপিস্টন
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন

Cat® D3500 পিস্টন 14:1 কম্প্রেশন অনুপাত

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন

Cat® D3500 পিস্টন 14:1 কম্প্রেশন অনুপাত

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
20R-6618
20R-6618 : সিলিন্ডার PAC
মূল্য চেক করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
481-5615 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 481-5615 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ব্যাস (in): 6.69
উচ্চতা (in): 6.89
উচ্চতা (mm): 175
ব্যাস (mm): 169.92
মোট দৈর্ঘ্য (in): 6.89
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 175
Material: Alloy Steel,Alloy Copper
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 481-5615 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3512B 3512B

ম্যারিন পণ্য

SR5 3516B GEN 3516B 3512B 3512B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516B 3508B 3512B 3512B 3516B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785 789 793D 793C 789C 789D 777B 789B 785C 777D 785D 785B 776D 784C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11R D11N

হুইল ডোজার

854G 994D 992G

জেনেরেটর

SR5 SR4B

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PM3516 3512B

এক্সকেভেটর

5230B 5130B

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
481-5615
এই পার্ট:
481-5615: D3500 ইঞ্জিন পিস্টন
ব্যাস (in)

6.69

উচ্চতা (in)

6.89

মোট দৈর্ঘ্য (in)

6.89

বর্ণনা

Cat® D3500 পিস্টন 14:1 কম্প্রেশন অনুপাত

20R-6618
এই পার্ট:
20R-6618: সিলিন্ডার PAC

বর্ণনা

Shop Cat® reman cylinder pack for D3500 with 14.0:1 compression ratio and monotherm piston for machines compatible with 20R-6618. Experience the quality of Cat remanufactured parts.

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন