হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদাননির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হোসসমূহ483-6973: হোস-এয়ার
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদাননির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হোসসমূহ
483-6973: হোস-এয়ার
483-6973: হোস-এয়ার

Cat® Molded Air Transfer Hose optimizes airflow in industrial systems, ensuring durability, reduced turbulence, and efficiency.

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
483-6973: হোস-এয়ার
483-6973: হোস-এয়ার
483-6973: হোস-এয়ার
483-6973: হোস-এয়ার
483-6973: হোস-এয়ার

Cat® Molded Air Transfer Hose optimizes airflow in industrial systems, ensuring durability, reduced turbulence, and efficiency.

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
483-6973 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 483-6973 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 88
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 483-6973 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

320D2 GC 320D2 320D2 L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন