হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররড এন্ড ও কন্ট্রোল রডকন্ট্রোল ক্যাবল488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররড এন্ড ও কন্ট্রোল রডকন্ট্রোল ক্যাবল
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল

Cat® ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল উইন্ডোটি অবাঞ্চিত খোলার এবং বন্ধ করতে, অপারেটর আরাম এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল
488-6546: 1505.9mm লং ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল

Cat® ফ্রন্ট ক্যাব উইন্ডো কেবল উইন্ডোটি অবাঞ্চিত খোলার এবং বন্ধ করতে, অপারেটর আরাম এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
488-6546 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 488-6546 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,410
মোট দৈর্ঘ্য (in): 55.51
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 488-6546 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3250 MH3260

এক্সকেভেটর

336MHPU 326 GC 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 315 313 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 330 MHPU 350MHPU

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313-07 MH3040 M314-07 M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন