Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল

Cat® মিনি এক্সকেভেটর ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল
496-1142: ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল

Cat® মিনি এক্সকেভেটর ক্যাব ডোর পুল হ্যান্ডেল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Handles, such as 496-1142, are used for operating cab doors on certain Mini Excavator models.

These handles are the primary component for doors, and other equipment, to work effectively and they are designed with the quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Length: 272 mm (10.7 in)
• Handle assembly are ergonomically designed for ease of operator use

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Description:
Handles, such as 496-1142, are used for operating cab doors on certain Mini Excavator models.

These handles are the primary component for doors, and other equipment, to work effectively and they are designed with the quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Length: 272 mm (10.7 in)
• Handle assembly are ergonomically designed for ease of operator use

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 59
উপদান: প্লাস্টিক ও স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.32
মোট উচ্চতা (mm): 271.8
দৈর্ঘ্য (mm): 272
মোট উচ্চতা (in): 10.7
প্রস্থ (mm): 59
মোট প্রস্থ (mm): 56.3
উচ্চতা (mm): 56
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M5; M6
মোট প্রস্থ (in): 2.22
দৈর্ঘ্য (in): 10.7
ওজন (kg): 0.2
প্রস্থ (in): 2.3
ওজন (lb): 0.45
উচ্চতা (in): 2.2
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1/4-28; 10-24
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 59
উপদান: প্লাস্টিক ও স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.32
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
টেলহ্যান্ডেলার
TH1055TH1255TH0642TH0842
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
301.8304305306.5301.9308.5308307.5309306303.5CR302.7CR301.6304CR303CR302CR305.5 CR304SR303 SR305 CR310
আরও দেখুন
টেলহ্যান্ডেলার
TH1055TH1255TH0642TH0842
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
496-1142 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
496-1142 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Handles, such as 496-1142, are used for operating cab doors on certain Mini Excavator models.

These handles are the primary component for doors, and other equipment, to work effectively and they are designed with the quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Length: 272 mm (10.7 in)
• Handle assembly are ergonomically designed for ease of operator use

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 496-1142 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 59
উপদান: প্লাস্টিক ও স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.32
মোট উচ্চতা (mm): 271.8
দৈর্ঘ্য (mm): 272
মোট উচ্চতা (in): 10.7
প্রস্থ (mm): 59
মোট প্রস্থ (mm): 56.3
উচ্চতা (mm): 56
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M5; M6
মোট প্রস্থ (in): 2.22
দৈর্ঘ্য (in): 10.7
ওজন (kg): 0.2
প্রস্থ (in): 2.3
ওজন (lb): 0.45
উচ্চতা (in): 2.2
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1/4-28; 10-24
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 496-1142 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

301.8 304 305 306.5 301.9 308.5 308 307.5 309 306 303.5CR 302.7CR 301.6 304CR 303CR 302CR 305.5 CR 304SR 303 SR 305 CR 310

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন