Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংস্লিভ498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংস্লিভ
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ

Cat® 15mm পুরু প্লাস্টিক অ্যালাইনমেন্ট হাতা সন্নিবেশ বোল্টের জন্য সিলিন্ডার হেডে ব্যবহৃত

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ
498-3113: প্রান্তিককরণ হাতা সন্নিবেশ

Cat® 15mm পুরু প্লাস্টিক অ্যালাইনমেন্ট হাতা সন্নিবেশ বোল্টের জন্য সিলিন্ডার হেডে ব্যবহৃত

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
498-3113 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 498-3113 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.90
ভিতরের ব্যাস (in): 0.9
ভিতরে ব্যাস (mm): 22.95
ভিতরের ব্যাস (mm): 22.95
দৈর্ঘ্য (in): 0.59
উপদান: স্টিল,প্লাস্টিক
বাইরের ব্যাস (in): 1.04
দৈর্ঘ্য (mm): 15
বাইরের ব্যাস (mm): 26.45
পুরুত্ব (in): 0.59
বাইরের ব্যাস (in): 1.04
বাইরের ব্যাস (mm): 26.45
পুরুত্ব (mm): 15
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 498-3113 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C175-16

ম্যারিন পণ্য

C175-16 SR5 C175-16GENSET C175-20 C175-16

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C175-16 C175-16 C175-20

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

795F XQ 793F AC 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ 793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

জেনেরেটর

SR5

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C175-16 C175-20

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন