Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনবেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশন ডাম্পারইঞ্জিন পুলি499-9620: পুলি
হোম
ইঞ্জিনবেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশন ডাম্পারইঞ্জিন পুলি
499-9620: পুলি
499-9620: পুলি

Cat® Engine Fan Drive Pulley powers the engine fan, facilitating airflow to cool the engine, preventing overheating, and ensuring equipment performance

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
499-9620: পুলি
499-9620: পুলি
499-9620: পুলি
499-9620: পুলি
499-9620: পুলি

Cat® Engine Fan Drive Pulley powers the engine fan, facilitating airflow to cool the engine, preventing overheating, and ensuring equipment performance

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

An Engine Fan Drive Pulley transfers power from the engine to the fan, regulating airflow for effective cooling. As the engine operates, the pulley rotates, driving the fan to draw air through the radiator and dissipate heat. This continuous airflow helps maintain the engine's operating temperature within the desired range, safeguarding against overheating and ensuring reliable performance.

Attributes:
• Has an effective diameter of 150mm.
• Has several ribs is 6.
• Designed for accurate alignment and smooth operation.
• Designed grooves to grip the belt effectively.
• Able to handle high temperatures generated by the engine.

Applications:
An Engine Fan Drive Pulley facilitates efficient cooling by driving the fan and maintaining the engine's temperature within a safe range to sustain uninterrupted operation.

An Engine Fan Drive Pulley transfers power from the engine to the fan, regulating airflow for effective cooling. As the engine operates, the pulley rotates, driving the fan to draw air through the radiator and dissipate heat. This continuous airflow helps maintain the engine's operating temperature within the desired range, safeguarding against overheating and ensuring reliable performance.

Attributes:
• Has an effective diameter of 150mm.
• Has several ribs is 6.
• Designed for accurate alignment and smooth operation.
• Designed grooves to grip the belt effectively.
• Able to handle high temperatures generated by the engine.

Applications:
An Engine Fan Drive Pulley facilitates efficient cooling by driving the fan and maintaining the engine's temperature within a safe range to sustain uninterrupted operation.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
C3.6C2.8
পেভিং কম্প্যাক্টর
CS11 GCCS10 GCCP7CP12 GCCS7CP11 GCCS512 GC
আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর
CP11CP13CS10 GCCP12 GCCP13 GCCS13CS13 GCCS11 GCCS12 GC
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
D2D1D3
ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট
C3.6
আরও দেখুন
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
C3.6C2.8
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
499-9620 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
499-9620 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

An Engine Fan Drive Pulley transfers power from the engine to the fan, regulating airflow for effective cooling. As the engine operates, the pulley rotates, driving the fan to draw air through the radiator and dissipate heat. This continuous airflow helps maintain the engine's operating temperature within the desired range, safeguarding against overheating and ensuring reliable performance.

Attributes:
• Has an effective diameter of 150mm.
• Has several ribs is 6.
• Designed for accurate alignment and smooth operation.
• Designed grooves to grip the belt effectively.
• Able to handle high temperatures generated by the engine.

Applications:
An Engine Fan Drive Pulley facilitates efficient cooling by driving the fan and maintaining the engine's temperature within a safe range to sustain uninterrupted operation.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 499-9620 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 499-9620 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C3.6 C2.8

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS11 GC CS10 GC CP7 CP12 GC CS7 CP11 GC CS512 GC

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CP11 CP13 CS10 GC CP12 GC CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC CS12 GC

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D2 D1 D3

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C3.6

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন