Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ

Cat® টেপার্ড রোলার বিয়ারিং (শুধুমাত্র কাপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ
4B-8393: 190.50mm আউটার ব্যাসের সিলিন্ড্রিক্যাল বিয়ারিং কাপ

Cat® টেপার্ড রোলার বিয়ারিং (শুধুমাত্র কাপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Outside Diameter: 190.5 mm (7.500 in)
• Width: 34.925 mm (1.375 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Outside Diameter: 190.5 mm (7.500 in)
• Width: 34.925 mm (1.375 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 7.500
বাইরের ব্যাস (mm): 190.5
প্রস্থ (in): 1.375
প্রস্থ (mm): 34.925
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 7.500
বাইরের ব্যাস (mm): 190.5
প্রস্থ (in): 1.375
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63
Wheel Tractor
627621623639D633E II627B627G627H627E623B627F637623G631D623H631E623E623F631C631G621B633C637G637D621K OEM637E621R621E621F633D657G621G621H621S
Wheel Tractor-Scraper
657627K623K LRC623K627623621627K LRC632621K
Track Loader
977H
Load Haul Dump
R3000HR2900GR2900 XER2900
Off Highway Truck
772770773GC
Wheel Dozer
834
Wheel Loader
992B992
Wheel Skidder
530B
Track-Type Tractor
D9D9TD9R
Industrial Engine
D353CD353ED353D
Wheel Scraper
666666B621E657G657621B657E657B
Quarry Truck
771D771C772G770G
Truck
772G69D772G OEM770G769772770769B770G OEM769D769C
Tractor
768C768B
Bulldozer
977A
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
4B-8393 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4B-8393 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4B-8393 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Outside Diameter: 190.5 mm (7.500 in)
• Width: 34.925 mm (1.375 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4B-8393 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 7.500
বাইরের ব্যাস (mm): 190.5
প্রস্থ (in): 1.375
প্রস্থ (mm): 34.925
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4B-8393 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55 AD55B AD63

WHEEL TRACTOR

627 621 623 639D 633E II 627B 627G 627H 627E 623B 627F 637 623G 631D 623H 631E 623E 623F 631C 631G 621B 633C 637G 637D 621K OEM 637E 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621H 621S

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 627K 623K LRC 623K 627 623 621 627K LRC 632 621K

TRACK LOADER

977H

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900G R2900 XE R2900

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 773GC

WHEEL DOZER

834

WHEEL LOADER

992B 992

WHEEL SKIDDER

530B

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D9T D9R

INDUSTRIAL ENGINE

D353C D353E D353D

WHEEL SCRAPER

666 666B 621E 657G 657 621B 657E 657B

QUARRY TRUCK

771D 771C 772G 770G

TRUCK

772G 69D 772G OEM 770G 769 772 770 769B 770G OEM 769D 769C

TRACTOR

768C 768B

BULLDOZER

977A

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন