Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো

ফ্লুইড ক্যারিং এলবো অ্যাডাপ্টার (NPSM থেকে NPTF)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো
4D-6475: অ্যাডাপ্টার-এলবো

ফ্লুইড ক্যারিং এলবো অ্যাডাপ্টার (NPSM থেকে NPTF)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4D-6475 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4D-6475 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
প্রকার: কনুই, 90°
কানেক্টরের প্রকার: NPSM থেকে NPTF
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
থ্রেড: 1/8-27 NPSM; 1/8-27 NPTF
Material: Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4D-6475 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

D353E 3512 D353C D353D 3508

হুইল-টাইপ স্কিডার

518 518C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3512 3508 D353C D353E D353D

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

983 977K 977L 983B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 633E II 623B 623G 651B 623H 623E 623F 651E 660B 621B 633C 657E 657B 621K OEM 615 621E 621F 633D 657G 611 621G 621H 621S 613C II 627 621 623 639D 615C 627B 627G 627H 627E 627F 637 615C II 631D 631E 631C 631G 641 637G 637D 613C 637E 651 641B 657 666B 627K 627 623 621 627K LRC 632 613G 623K LRC 623K 621K 651E 623G 623F 623E 641B 637E 611 637G 631G 631E 627G 627F 627E 615C 613C II 641 621E 621G 621F 657 657E 657B

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AE40 II AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815 816

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

613C II 769 773 769B 772 776C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11R

এক্সকেভেটর

5110B

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700G

মোটর গ্রেডার

16M 16G

হুইল ডোজার

814 980 988 992 980B 992D 992B 980C 992C 966C 966R 950

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3508 3512

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন