Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
Product Images
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5607: 185mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট

Cat® 185mm আউটার ব্যাসের ডাক্টাইল আয়রন পিন রিটেনার কোলেট ইমপ্লিমেন্তের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
4E-5607 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4E-5607 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4E-5607 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বাইরের ব্যাস (mm): 185

বাইরের ব্যাস (in): 7.28

গেজের ব্যাস (mm): 156

গেজের ব্যাস (in): 6.15

সেন্টার হোল ফর্ম: থ্রেডেড

হোলের থ্রেডের সাইজ (mm): M30X3.5

দৈর্ঘ্য (mm): 83

দৈর্ঘ্য (in): 3.27

Material: Ductile (Spheroidal) Iron

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4E-5607 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL LOADER

990

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4E-5607 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4E-5607 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4E-5607 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বাইরের ব্যাস (mm): 185

বাইরের ব্যাস (in): 7.28

গেজের ব্যাস (mm): 156

গেজের ব্যাস (in): 6.15

সেন্টার হোল ফর্ম: থ্রেডেড

হোলের থ্রেডের সাইজ (mm): M30X3.5

দৈর্ঘ্য (mm): 83

দৈর্ঘ্য (in): 3.27

Material: Ductile (Spheroidal) Iron

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4E-5607 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL LOADER

990

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে