Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
Product Images
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
4E-5608: 172.67mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট

Cat® 172.67mm আউটার ব্যাসের ডাক্টাইল আয়রন পিন রিটেনার কোলেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
4E-5608 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4E-5608 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4E-5608 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বাইরের ব্যাস (mm): 173

বাইরের ব্যাস (in): 6.81

গেজের ব্যাস (mm): 156

গেজের ব্যাস (in): 6.15

সেন্টার হোল ফর্ম: থ্রেডেড নয়

দৈর্ঘ্য (mm): 93

দৈর্ঘ্য (in): 3.66

Material: Alloy Zinc,Ductile (Spheroidal) Iron

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4E-5608 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL LOADER

990

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4E-5608 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4E-5608 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4E-5608 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বাইরের ব্যাস (mm): 173

বাইরের ব্যাস (in): 6.81

গেজের ব্যাস (mm): 156

গেজের ব্যাস (in): 6.15

সেন্টার হোল ফর্ম: থ্রেডেড নয়

দৈর্ঘ্য (mm): 93

দৈর্ঘ্য (in): 3.66

Material: Alloy Zinc,Ductile (Spheroidal) Iron

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4E-5608 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL LOADER

990

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন