Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টকাস্টম সাপোর্ট4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টকাস্টম সাপোর্ট
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন

Cat® 352mm লম্বা অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডার সমর্থন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন
4E-6523: 352mm দীর্ঘ স্লাইডার সমর্থন

Cat® 352mm লম্বা অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডার সমর্থন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4E-6523 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4E-6523 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম
মোট উচ্চতা (in): 1.18
মোট উচ্চতা (mm): 30
মোট দৈর্ঘ্য (in): 13.86
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 352
মোট প্রস্থ (in): 7.09
মোট প্রস্থ (mm): 180
Material: Alloy Aluminum
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4E-6523 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62H

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825G II 825H 825G 836H 826H 836G 826G 826G II

হুইল ডোজার

824G II 844 824H 834G 824G 844H 854G 834H 854K 988F II 972G II 980G II 950G II 988G 988H 990 II 966H 966G 988F 992D 994F 950G 962H 972G 994D 962G 962G II 950H 972H 980H 966G II 980G 992G 994 990H 992K 990

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন