Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল পিন4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল পিন
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন

সলিড ডাউয়েল পিন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন
4I-6626: 15.13mm আউটার ব্যাসের স্ট্রেট সলিড ডাউয়েল পিন

সলিড ডাউয়েল পিন

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4I-6626 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4I-6626 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পিনের প্রকার: সলিড
পিনের ব্যাস (mm): 15
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 32
উপদান: স্টিল
নোট: শেষ প্রকার: ফ্ল্যাট, চ্যামফার
পিনের ব্যাস (in): 0.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.26
Diameter (mm): 15.13
Pin Length (mm): 32
Diameter (in): 0.596
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4I-6626 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512 3512B

ওয়ার্ক টুল

160 H160CS H160DS H160S BUCKET HYD BUCKET

এক্সকেভেটর

336E LN 340 352F 340F 330 L 345B II 345B L 336E LH 349 330-A L 349F LXE 349D L 336 GC 345 328D LCR 329D LN 325B L 329D L 336D2 LXE 340F L LRE 336D 324D 336E 324E 336F 349D2 L 336F LN XE 352 350 336D2 L 355 330D LN 326D L 340D2 L 324E L 336F L 336F XE 374F L 374F 345C L 349E L 330D2 336E LNH 330 GC 350-A 329E L 345D L VG 336D LN 330 336D2 GC 340D L 330D2 L 336 333 349E L VG 324E LN 329D 329E 352F XE VG 326D2 L 330B L 330B LN 385B 385C 345B 345C 345D 330-A 345D L 349F L 325B LN 385C L 336D2 XE 325D L 330C LN 330-A L 365C L 326D2 349D2 330 LN 352F-VG 336F LN 329E LN 330C L 326F L 336D L 374D L 375-A 336D2 330-A LN 330F 336F L XE 350-A L 365B II 329D2 L 330B 330C 330D 324D LN 390F L 374 329D2 336D2 L XE 365B L 349D 324D L 350 L 330D L 365C 330GC 336E L 325C 326F LN 349E 325D 336E H 349F 345 GC 365B 336D L 365C L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন