হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারক্ল্যাম্পহোস ক্ল্যাম্প4J-8251: 19.00mm সেন্টার হোল উচ্চতা বিশিষ্ট রাবার ওভাল গ্রোমেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারক্ল্যাম্পহোস ক্ল্যাম্প4J-8251: 19.00mm সেন্টার হোল উচ্চতা বিশিষ্ট রাবার ওভাল গ্রোমেট
4J-8251: 19.00mm সেন্টার হোল উচ্চতা বিশিষ্ট রাবার ওভাল গ্রোমেট
Cat® রাবার গ্রোমেট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
4J-8251: 19.00mm সেন্টার হোল উচ্চতা বিশিষ্ট রাবার ওভাল গ্রোমেট
Cat® রাবার গ্রোমেট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® grommets are made from high quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect wires, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise.) Grommets feature a flange of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.
Attributes: • Material: Rubber • Center hole size: 19 mm (0.75 in) • Grommet height: 34 mm (1.34 in) • Grommet thickness: 11.9 mm (0.47 in) • Groove width: 6.35 mm (0.25 in) • Flange thickness: 2.78 mm (0.11 in) • Overall length: 70.6 mm (2.78 in)
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® grommets are made from high quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect wires, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise.) Grommets feature a flange of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.
Attributes: • Material: Rubber • Center hole size: 19 mm (0.75 in) • Grommet height: 34 mm (1.34 in) • Grommet thickness: 11.9 mm (0.47 in) • Groove width: 6.35 mm (0.25 in) • Flange thickness: 2.78 mm (0.11 in) • Overall length: 70.6 mm (2.78 in)
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: রাবার
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: রাবার
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AE40AD30AD45AD40
Integrated Toolcarrier
IT18BIT38G IIIT38GIT28FIT28B
Wheel Tractor-Scraper
627K LRC627K
Load Haul Dump
R1300
Off Highway Truck
793F777G777E
Motor Grader
120H1612H NA140H140H NA143H14E12H160H12F16H NA160H NA135H NA14H NA163H NA120H NA
Winch
52855
Backhoe
D3931
Track-Type Tractor
D6XED10D5R LGPD3BD4GD4HD4ED6N OEMD5BD5R XLD5HD6E SRD6DD7G2D6N XLD6RD6ND6ED6HD7RD7GD7HD3D6D5D7D8TD8RD8KD8LD8ND9GD9RD9ND6G2 XLD6N LGPD10ND4E SRD7R II
Wheel Skidder
525518515528545535B525B
Knuckleboom Loader
539
Pipelayer
572R II589PL83PL87PL72
Excavator
225235215
Wheel Tractor
650B660B615613627621666B
Hydraulic Control
193B193173B163143183B153141140
Track Loader
983931941951C951B941B977K955K955L
Soil Compactor
825C825B815815B825G II
Backhoe Loader
426B438B416426428446B438436446428B416B
Wheel Dozer
834824B814B824C814824824G II
Landfill Compactor
826G II816826C826B816B
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
960F980950B950E950G962G988992G926916920G910G916926930936966CG936950930R930T950B/950E938G II936E980B992B928F938G938F926E950F II
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
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
4J-8251 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4J-8251 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® grommets are made from high quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect wires, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise.) Grommets feature a flange of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.
Attributes: • Material: Rubber • Center hole size: 19 mm (0.75 in) • Grommet height: 34 mm (1.34 in) • Grommet thickness: 11.9 mm (0.47 in) • Groove width: 6.35 mm (0.25 in) • Flange thickness: 2.78 mm (0.11 in) • Overall length: 70.6 mm (2.78 in)
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4J-8251 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: রাবার
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4J-8251 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AE40 AD30 AD45 AD40
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT18B IT38G II IT38G IT28F IT28B
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
627K LRC 627K
LOAD HAUL DUMP
R1300
OFF HIGHWAY TRUCK
793F 777G 777E
MOTOR GRADER
120H 16 12H NA 140H 140H NA 143H 14E 12H 160H 12F 16H NA 160H NA 135H NA 14H NA 163H NA 120H NA